1916-C Technische Daten
| 1916-C Allgemeine Technische Daten |
| Kompatible Newport-Detektoren |
918D, 918L, 818P und 818 (mit Adapter) |
| Auflösung (% des gesamten Messbereichs) |
0,01 |
| Genauigkeit (%) |
±1 |
| Display-Art |
58 x 78 mm, LCD ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigeformate |
32 mm numerisch |
| Batterietyp und typische Lebensdauer |
4 x AA Alkaline, 650 Std. |
| Spannungsversorgung (AC Netzteil optional) |
100-240 VAC 50/60, 9V |
| Betriebstemperatur |
10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich |
-20°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) |
1,0 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) |
210 x 122 x 44 |
| Kalibrierte Messungen mit 918D und 918L Halbleiter-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (pW) |
5,3 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
2 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
200 - 1800 |
| Kalibrierte Messungen mit thermopilen 818P Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) |
1 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
400 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 10 mm |
1) Der Messbereich ist vom verwendeten Detektor abhängig. Die technischen Daten der einzelnen Detektoren finden Sie unter: Photodioden- (siehe Niederleistungs-Detektoren) und thermopile Detektoren (siehe
Hochleistungs-Detektoren).