| 842-PE Allgemeine Technische Daten |
| Kompatible Newport-Detektoren |
918D, 918L, 818P, 818E und 818 (mit Adapter) |
| Abtastfrequenz (Hz) |
50 |
| Max. Wiederholrate (Hz) |
3 (Pyroelektrische Detektoren - Energie) |
| Max. Wiederholrate (Hz) |
390 (Halbleiter-Detektoren - Spitze-zu-Spitze Leistung) |
| Auflösung (% des gesamten Messbereichs) |
0,01 |
| CW Genauigkeit |
±0,5 |
| Genauigkeit (%) |
±1 (Spitze-zu-Spitze, Puls-zu-Puls, Integration) |
| Maximaler Detektoreingangsstrom (mA) |
17 |
| Max. Detektor-Eingangs-Spannung (V) |
163 |
| Analogausgang |
0-1 V in 1 MW, Mono Audio 1/8" Buchse |
| Bandbreite des Analogausgangs |
DC - 31 kHz |
| Display-Art |
78 x 58 mm graphisches LCD |
| Anzeigeformate |
23 mm numerisch, Analog/Digital Nadel, Statistiken |
| Schnittstellen |
USB, RS-232 |
| Interne Datenspeicherung (Messwerte) |
225.000 |
| Externe Datenspeicherung (Messwerte) |
Vom externen PC abhängig (im Lieferumfang nicht enthalten) |
| Batterietyp und typische Lebensdauer |
Wiederaufladbar, 11 Std. (6 Std. mit Hintergrundbeleuchtung) |
| Spannungsversorgung |
100-240 VAC 50/60, 9V 1,66A |
| Betriebstemperatur |
10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich |
-20°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) |
0,58 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) |
210 x 122 x 44 |
| Kalibrierte Messungen mit 918D und 918L Halbleiter-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (pW) |
5,3 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
2 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
200 - 1800 |
| Kalibrierte Messungen mit thermopilen 818P Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) |
1 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
400 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 10 mm |
| Kalibrierte Messungen mit pyroelektrischen 818E Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Energie (mJ) |
6,7 |
| Max. messbare Energie (J) |
75 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 10 mm |