Produktdetails
Streuscheiben aus Opalglas sind wesentlich kostengünstiger als Ulbrichtkugeln und lassen sich bequem in einfache Optikhalter montieren. Durch die Streuung des einfallenden Lichts reduzieren diese Scheiben die Empfindlichkeit eines Detektionssystems gegenüber geringfügigen Änderungen der Position bzw. des Einfallswinkels eines Lichtstrahls. Sie verbessern auch die Gleichförmigkeit einer Lichtquelle. Für viele Messungen, speziell bei sehr schwachem Signal, sind optische Streuscheiben praktischer und günstiger als andere Diffusoren. Unsere Streuscheiben sind mit einem Durchmesser von 25,4 mm und 38,1 mm erhältlich und besitzen einen spektralen Durchlässigkeitsbereich von 400 bis 2000 nm.
Streuscheiben aus Opalglas sind wesentlich kostengünstiger als Ulbrichtkugeln und lassen sich bequem in einfache Optikhalter montieren. Durch die Streuung des einfallenden Lichts reduzieren diese Scheiben die Empfindlichkeit eines Detektionssystems gegenüber geringfügigen Änderungen der Position bzw. des Einfallswinkels eines Lichtstrahls. Sie verbessern auch die Gleichförmigkeit einer Lichtquelle. Für viele Messungen, speziell bei sehr schwachem Signal, sind optische Streuscheiben praktischer und günstiger als andere Diffusoren. Unsere Streuscheiben sind mit einem Durchmesser von 25,4 mm und 38,1 mm erhältlich und besitzen einen spektralen Durchlässigkeitsbereich von 400 bis 2000 nm.