Ein Faraday-Isolator ist im Wesentlichen ein unidirektionales Lichtventil. Es dient dazu, eine Laserquelle vor destabilisierenden Rückkopplungen oder Beschädigungen durch das rückreflektierte Licht zu schützen. Newport bietet Faraday-Isolatoren als kompakte, zylinderförmige magnetoptische Einheiten mit Grundplatte zur einfachen Montage im optischen Strahlengang an. Das Angebot umfasst Wellenlängenbereiche von 500 nm bis 1030 nm und von 1030 nm bis 1080 nm sowie breitbandige (Ti:Saphir) Isolatoren. Die Isolatoren im Wellenlängenbereich von 500 nm bis 1030 nm werden in Versionen mit niedriger Leistung (LP) und mittlerer Leistung (MP) angeboten.
Die LP Serie verwendet bewährte, hocheffiziente Corning Polarcor Polarisatoren, die sich ideal für Laserdioden-Anwendungen eignen. Die Serie MP setzt polarisierende Strahlteiler (PBS) aus BK-7 mit höherer Zerstörschwelle ein und bietet zwei Ausgangsfenster für Anwendungen, bei denen die ausgekoppelte Leistung mehr als 0,5 Watt beträgt. Die Versionen von 1030 nm bis 1080 nm bieten hohe Pulszerstörschwellen im NIR-Bereich.
Die Breitband-Isolatoren eignen sich ideal für die individuelle Verstärkerisolation in einer Ti:Saphir-Kette und gewährleisten gleichzeitig die schnelle Durchstimmbarkeit über die gesamte Bandbreite des Verstärkers bzw. die Isolation eines Femtosekunden-Oszillators bei Einsatz eines regenerativen Ti:Saphir-Verstärkers. Sie bieten den Vorteil, über einen großen Spektralbereich einsetzbar zu sein, ohne dass eine manuelle Nachstellung erforderlich ist.
Technische Daten der Serie LP mit durchstimmbarer Wellenlänge
|
Modell |
ISO-04-650-LP
|
ISO-04-780-LP
|
ISO-04-850-LP
|
ISO-04-980-LP
|
| Nutzbare Apertur (mm) |
4 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
650 |
780 |
850 |
980 |
| Spektralbereich (nm) |
630730 |
740840 |
840960 |
9601030 |
| Isolation (dB) @ 25°C |
3025 |
3038 |
3038 |
3038 |
| Transmission (%) @ 25°C |
>75 |
>80 |
>80 |
>90 |
| CW Zerstörschwelle (W/cm2) |
25 |
| Polarisatortyp |
Dichroitischer Glas-Polarisator |
1. Isolatoren der Serie LP verwenden Corning PolarcorTM. Bei den Isolatoren mit niedriger Leistung sind keine Ausgangsfenster verfügbar.
2. Isolatoren der Serie LP sind temperaturabhängig. Die oben angegebenen Spezifikationen gelten für 25°C ± 8°C.
3. Die Lagertemperatur für diese Isolatoren darf 70°C nicht überschreiten.
4. Wellenlängendurchstimmung: Hinweise zum Durchstimmen dieser Isolatoren für eine spezifische Wellenlänge finden Sie in der Betriebsanleitung.
5. Diese Geräte enthalten starke Magnete und dürfen deshalb nicht demontiert werden.
Technische Daten der Serie MP mit durchstimmbarer Wellenlänge
|
Modell |
ISO-04-532-MP
|
ISO-04-650-MP
|
ISO-04-780-MP
|
ISO-04-850-MP
|
ISO-04-980-MP
|
| Nutzbare Apertur (mm) |
4 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
532 |
650 |
780 |
850 |
980 |
| Spektralbereich (nm) |
500600 |
600680 |
720830 |
800900 |
9001030 |
| Isolation (dB) @ 25°C |
2732 |
2732 |
2735 |
2735 |
2735 |
| Transmission (%) @ 25°C |
>88 |
>88 |
>88 |
>88 |
>88 |
| CW Zerstörschwelle (kW/cm2) |
2 |
| Puls-Zerstörschwelle (J/cm2) |
1 |
| Polarisatortyp |
PBS Polarisatorwürfel |
1. Ausgangsfenster: MP Isolatoren enthalten PBS-Würfel mit zwei Ausgangsfenstern am Eingang und Ausgang des Isolators. Bei ausgekoppelten Leistungen von über 0,5 Watt sollten die Ausgangsfenster eingesetzt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ausgangsstrahlen richtig aufgefangen werden.
2. Isolatoren der Serie MP sind temperaturabhängig. Die oben angegebenen Spezifikationen gelten für 25°C ± 8°C.
3. Die Lagertemperatur für MP Isolatoren darf 70°C nicht überschreiten.
4. Wellenlängendurchstimmung: Hinweise zum Durchstimmen dieser Isolatoren für eine spezifische Wellenlänge finden Sie in der Betriebsanleitung.
5. Diese Geräte enthalten starke Magnete und dürfen deshalb nicht demontiert werden.
6. Für eine Eingangsleistung von >2KW/cm2 CW oder 1J/cm2 bei einem 10ns Puls wenden Sie sich bitte an Newport.
Technische Daten der Breitband-Isolatoren
|
Modell |
ISO-05-800-BB-G
|
ISO-05-800-BB-P
|
| Nutzbare Apertur (mm) |
5 |
5 |
| Zentral-Wellenlänge (nm) |
800 |
800 |
| Spektralbereich (nm) |
720-950 |
720-950 |
| Isolation (dB) @ 25°C |
³30 |
³30 |
| Transmission (%) @ 25°C |
³92 |
³88 |
| Puls-Zerstörschwelle (MW/cm2), für 10 ns Pulse |
100 |
100 |
| Polarisatortyp |
Glan Laser Kalkspatpolarisator |
PBS Polarisatorwürfel |
| Rotationsmedium |
Terbium Gallium Granat |
Terbium Gallium Granat |
1. Polarisationsausrichtung: Die Breitband-Rotatoren und Isolatoren basieren auf einem 45° Rotator aus Kristallquarz. Bei der zentralen Wellenlänge beträgt die Polarisationsrotation ˜ 90° in Vorwärtsrichtung. In umgekehrter Richtung beträgt die Polarisationsrotation ˜ 0° über die gesamte spektrale Bandbreite des Geräts. Weitere Informationen über die Drehung der Polarisationsebene mit Breitband-Isolatoren finden Sie in unseren Applikationsbeschreibungen.
2. Ausgangsfenster: Breitband-Isolatoren können ohne Aufpreis mit optionalen Ausgangsfenstern bestellt werden. Wenn die ausgekoppelte Leistung >0,5 Watt oder die ausgekoppelte Energie >50 mJ (10 ns Puls) beträgt, empfehlen wir Isolatoren mit Ausgangsfenstern zu verwenden. Unter diesen Bedingungen kann ein Einsatz ohne Ausgangsfenster zu Beschädigungen oder Leistungseinbußen des Isolators führen. Weitere Einzelheiten darüber finden Sie im Handbuch.
3. Bei einer Eingangsleistung von >50 Watt bzw. einer Apertur von >10 mm kontaktieren Sie bitte Newport.
4. Dispersion: Beim Einsatz der Breitband-Isolatoren kann es zu Pulsdispersion kommen. Die den Breitband-Isolatoren zugrunde liegende Sellmeier-Gleichung für TGG ist nachstehend angegeben.
5. Betriebs- und Lagertemperatur: Die Leistungsfähigkeit der Breitband-Rotatoren/Isolatoren hängt von der Betriebstemperatur ab.
Technische Daten der Hochleistungs-Isolatoren für 1030 - 1080 nm
|
Modell |
ISO-02
|
ISO-04
|
ISO-08
|
| Nutzbare Apertur (mm) |
2 |
4 |
8 |
| Zentral-Wellenlänge (mm) |
Mit der Bestellung angeben - Siehe weiter unten |
| Spektralbereich (mm) |
± 13 nm der bei der Bestellung angegebenen Wellenlänge |
| Isolation (dB) @ 25°C |
³30 |
| Transmission (%) @ 25°C und der spezifizierten Wellenlänge |
>92 |
| Puls-Zerstörschwelle (J/cm2), für 10 ns Pulse |
5 |
| Rotationsmedium |
Terbium Gallium Granat |
1. Betriebstemperatur: Die Leistungsfähigkeit der Newport Faraday-Isolatoren hängt von der Betriebstemperatur ab. Nähere Informationen über die Auswirkungen der Betriebstemperatur finden Sie im Abschnitt Technische Unterstützung auf der Newport Website. Sie können uns auch direkt kontaktieren.
2. Ausgangsfenster: Sämtliche Hochleistungs-Isolatoren für 1030-1080 nm sind standardmäßig mit zwei Ausgangsfenstern an der Eingangs- und Ausgangspolarisator-Baugruppe ausgestattet. Diese Ausgangsfenster können vom Anwender geöffnet oder geschlossen werden. Wenn die durchschnittliche ausgekoppelte Leistung über 0,5 Watt oder die Energie über 50 mJ (10 ns Puls) liegen, empfiehlt Newport die Verwendung der Ausgangsfenstern. Unter diesen Bedingungen kann ein Einsatz ohne Ausgangsfenster zu einer optischer Beschädigung oder Leistungseinbußen Ihres Isolators führen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Ausgangsfenster finden Sie in der Betriebsanleitung.
3. Bei einer Eingangsleistung von ³50W wenden Sie sich bitte an Newport.
4. Die Faraday-Isolatoren von Newport bieten eine ³30dB Isolation für Strahlen mit 1/e2 Durchmessern von £2/3 der freien Apertur.