Informations Produit
Nos filtres en verre coloré sont des filtres large bande, passe-bande ou passe-haut. Nous proposons une gamme de 41 verres colorés Schott et Hoya couvrant les longueurs donde de lultraviolet, du visible et de linfrarouge proche. Leur polissage de précision répond à des exigences élevées, pour des utilisations dans la recherche ou en OEM. Ils sont disponibles sous forme ronde en 12,7 mm ou 25,4 mm de diamètre ou sous la forme d'un carré de 50,8 mm de côté. Les filtres de 25,4 mm de diamètre ou en carré de 50,8 peuvent être commandés par jeu.
Nos filtres en verre coloré sont des filtres large bande, passe-bande ou passe-haut. Nous proposons une gamme de 41 verres colorés Schott et Hoya couvrant les longueurs donde de lultraviolet, du visible et de linfrarouge proche. Leur polissage de précision répond à des exigences élevées, pour des utilisations dans la recherche ou en OEM. Ils sont disponibles sous forme ronde en 12,7 mm ou 25,4 mm de diamètre ou sous la forme d'un carré de 50,8 mm de côté. Les filtres de 25,4 mm de diamètre ou en carré de 50,8 peuvent être commandés par jeu.