Billes microlentilles
Les billes microlentilles sont souvent utilisées pour la collimation et la focalisation laser, pour le couplage laser-fibre, fibre-à-fibre et fibre-détecteur. Elles sont disponibles en quatre diamètres: 1, 2, 3 et 5 mm. Les billes les plus grandes sont plus faciles à manipuler et à aligner; en revanche, les billes plus petites prennent moins de place. Si on ajoute un traitement antireflet MgF2 centré à 830, 1 300 ou 1 550 nm, lefficacité de ces lentilles devient excellente, car leur indice de réfraction est élevé. Le rendement de couplage est généralement supérieur à 90% grâce à la simplicité de ces lentilles. Veuillez voir Billes microlentilles

Microlentilles à gradient dindice
Une microlentille à gradient dindice a un indice de réfraction qui varie radialement, ce qui donne une forme sinusoïdale au trajet dun rayon lumineux qui la traverse. Il y a donc à la fois réfraction sur les surfaces extérieures et réfraction continue à lintérieur. On dit que le pas dune telle lentille est de 1,0 si sa longueur est telle que le rayon parcourt un cycle complet de sinusoïde en la traversant.
Les lentilles au pas de 0,25 collimatent une source ponctuelle ou focalisent un faisceau collimaté. On utilise généralement deux lentilles au pas de 0,25 en série pour le couplage fibre-à-fibre. Les lentilles au pas de 0,29 reçoivent un faisceau divergent d'une source ou d'une fibre et le convertissent en un faisceau convergent pouvant être envoyé dans une fibre ou sur un détecteur. Les lentilles au pas de 0,15 collimatent le faisceau divergent sortant d'une source de diode laser encapsulée, ce qui permet à une distance de travail de 1 mm de s'adapter aux contraintes du boîtier de la diode.
Trajet d'un rayon dans une microlentille à gradient d'indice Veuillez voir Microlentilles à gradient d'indice pour obtenir une large sélection de nos microlentilles à gradient d'indice optimisées fonctionnant à 630, 830, 1 300 ou 1560 nm.

Objectifs pour diodes laser
Ces objectifs sont conçus spécialement pour la collimation et la focalisation de diode laser ainsi que pour le couplage de fibre. La divergence des faisceaux de diodes laser étant très forte, nous proposons un choix important douvertures numériques élevées. De plus, nous proposons plusieurs focales vous permettant de choisir le diamètre de votre faisceau collimaté. Chaque objectif est corrigé pour les fenêtres standard des lasers. Nous proposons des objectifs multi-éléments et des objectifs asphériques.
Nos objectifs multi-éléments sont des optiques de précision limitées par la diffraction. Ils représentent la meilleure solution pour les applications les plus exigeantes. Chaque objectif est traité antireflet pour une transmission maximale. Le F-L40B a un triple traitement type V afin de présenter des pics de transmission à 800, 1 300 et 1 550 nm.
La grande ouverture utile du F-L20B permet de travailler avec des faisceaux collimatés allant jusquà 9 mm de diamètre.
Nos objectifs asphériques sont limités par la diffraction. Réalisés en verre moulé, ils offrent une excellente qualité de front donde : l/20 rms. Un traitement antireflet au MgF2 centré à 780 nm assure une transmission maximale. Ces objectifs constituent un choix économique sans renoncer aux performances. Veuillez voir Objectifs pour diodes laser

Lentilles/Objectifs
Nous proposons trois types de lentilles pour objectif série d'objectifs de microscope type M-, série d'objectifs corrigés à l'infini type L- et série d'objectifs VALUMAX® type MV-. Les objectifs de microscopes type M- et VALUMAX® sont corigés pour obtenir une image aérienne respectivement à 160 mm ou 187 mm. Les lentilles sont traitées antireflet au MgF2 pour le spectre visible. La série type M- est disponible dans une plage de grandissement individuellement ou sous forme de jeu complet.
Nos objectifs corrigés à l'infini sont conçus pour fournir une image projetée à l'infini. il sont parfait comme lentille d'entrée lors des applications de collimation où la qualité du front d'onde doit être optimale. Les lentilles sont traitées antireflet au MgF2 dans le visible. Veuillez voir Objectifs pour plus de détails.