Die Optikhalter und Einsätze der Serien LH-R und LM-R bieten ein praktisches System zur Halterung von Polarisatoren und anderen Optiken in experimentellen Aufbauten. Die Optiken können schnell und einfach ausgetauscht werden, wobei sie durch die Einsätze der Baureihe LH-R vor Verunreinigungen und Beschädigungen geschützt sind. Die Vorderseite der Halter ist mit Lasermarkierungen in 2°-Schritten und der Einsatz mit einer Indexmarkierung versehen, so dass sich Drehverstellungen sicher und präzise ausführen lassen.
Das System besteht aus zwei solide gefertigten Ringen. Der äußere Ring (LM-R) wird auf einem Stift oder Stift mit Sockel befestigt; die Optik selbst wird von dem Einsatz (LH-R) gehalten. Beide Komponenten sind einzeln erhältlich.