Diese zur Verwendung in Reinräumen konzipierten Wischtücher sind besonders weich, erzeugen keine Kratzer und dienen zur Reinigung von empfindlichen optischen Oberflächen. Beide Ausführungen können das 5-8 -fache ihres Eigengewichts aufnehmen. Fastsorb® 820 wird mechanisch verfilzt und besteht zu 70% aus Rayon, zu 30% aus Polyester. Es zeichnet sich durch minimale Streifenbildung aus. Absorbond besteht aus 100% Polyester, hergestellt im Nassvliesverfahren.
Diese Reinigungstücher haben einen sehr geringen Anteil an löslichen Bestandteilen, d.h. sehr wenig nichtflüchtige Rückstände verbleiben auf der Optik.