Mit OptiSet werden Sie mehr Zeit für Ihr Experiment haben und weniger Zeit damit verbringen, die passende Optik zu finden oder zu reinigen. Eine Auswahl an Spiegeln, Linsen, Filtern, Strahlteilern und Objektiven befindet sich in einem praktischen Holzkoffer. Anhand von Modellnummern auf dem Rand der Optik lassen sich alle Optiken des Sortiments problemlos identifizieren. Die Markierung hält allen Standard-Reinigungsmitteln stand.
Die Optiken sind übersichtlich in herausnehmbaren Einsätzen angeordnet. Die Modellnummern stehen auch auf den Einsätzen. Schaumstoff schützt die Optiken vor Beschädigungen. Die Einsätze lassen sich einfach aus dem Holzkoffer nehmen und im Labor einsetzen. Für zusätzliche Optiken sind mehrere freie Plätze vorgesehen. Die vielseitige Auswahl, die übersichtliche Anordnung und die einfache Handhabung machen das OptiSet für eine Vielzahl von Anwendern interessant:
- Im Forschungslabor schätzt man die hohe Qualität der Optiken.
- Ingenieure interessiert die schnelle Konstruktion von Prototypen.
- In der Lehre bildet das OptiSet eine gute Grundausrüstung für das anspruchsvolle Optiklabor.
Vier unterschiedliche Sortimente aus dem Standardprogramm von Newport stehen für Laser-Anwendungen im sichtbaren Spektralbereich, im NIR- und IR-Bereich sowie für Laser-Anwendungen mit hohen Leistungen zur Verfügung. Die technischen Daten der Optiken finden Sie in den jeweiligen Kapiteln dieses Katalogs.