von links nach rechts: M-5X, M-10X, M-20X, M-40X und M-60X
Newport bietet drei Arten von Objektiven an: Mikroskop-Objektive der Serien MV und M und Objektive der Serie L mit Korrektur für unendlichen Bildabstand. Die Mikroskop-Objektive sind für eine Tubuluslänge von 160 mm (Serie M), bzw. 187 mm (Serie MV) korrigiert und mit einer MgF2-Entspiegelung für den sichtbaren Wellenlängenbereich versehen. Zur Verfügung stehen Objektive mit verschiedenen Vergrößerungen. Es gibt sie einzeln und als komplettes Sortiment. Sie eignen sich ideal als Eingangslinse für die Raumfilter Modell 900 und 910A. Im Abschnitt Hinweise zur Auswahl von Lochblenden/Objektiven (siehe Dreiachsiges Raumfilter oder Kompaktes fünfachsiges Raumfilter) finden Sie weitere Informationen zu den Kombinationsmöglichkeiten.Die Objektive der Serie L mit Korrektur für unendlichen Bildabstand eignen sich ideal als Eingangslinse beim Kollimieren von Strahlen, wenn niedrige Wellenfrontverzerrungen gefordert sind. Eine MgF2-Entspiegelung sorgt im sichtbaren Bereich für hohe Transmission.