Diese Objektive sind speziell für das Kollimieren und Fokussieren von Diodenlasern und zur Faserkopplung ausgelegt. Da Diodenlaser eine große Divergenz haben, bietet Newport Versionen mit großer numerischer Apertur an. Die Objektive gibt es mit zahlreichen Brennweiten, so dass Sie für Ihren spezifischen Strahldurchmesser das passende Modell auswählen können. Die Objektive sind für die Standardfenster von Diodenlasern korrigiert. Das Angebot umfasst mehrlinsige und asphärische Objektive.
Die mehrlinsigen Objektive arbeiten beugungsbegrenzt. Sie sind die beste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Breitbandige Entspiegelungen sorgen für maximale Transmission. Das Modell F-L40B ist speziell für die Wellenlängen 800 nm, 1300 nm und 1550 nm entspiegelt.
Die asphärischen Objektive fokussieren beugungsbegrenzt mit einer maximalen Wellenfrontabweichung von ?/20 RMS. Eine MgF2-Entspiegelung, die bei 780 nm zentriert ist, sorgt für maximale Transmission. Diese Objektive bieten ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Alle Objektive besitzen ein Gehäuse mit RMS-Gewinde, dem Standard-Gewinde für Mikroskopobjektive. Sie sind mit den LWL-Koppeleinheiten der Serie F und den LWL-Positionierern ULTRAlign kompatibel (siehe Kapitel Manuelle Ausrichtung von Lichtwellenleitern).