(de gauche à droite) M-5X, M-10X, M-20X, M-40X et M-60X
Nous proposons deux types dobjectifs: des objectifs de microscope et des objectifs corrigés à linfini.Les objectifs de microscope sont corrigés pour fournir une image aérienne disponible à une distance 160 mm de leur plan d'appui mécanique. Ils sont traités antireflet au MgF2 pour le spectre visible. Nous les proposons avec différentes valeurs de grandissement, à lunité ou en jeu complet. Ces objectifs peuvent être utilisés avec les filtres spatiaux 900 et 910A; Pour le guide de sélection des trous source/objectifs voir Montage pour filtrage spatial 3 axes ou Montages pour filtrage spatial 5 axes pour le choix de la meilleure combinaison à utiliser avec ces filtres spatiaux.Nos objectifs corrigés à linfini sont conçus pour fournir une image projetée à linfini. Utilisés comme lentille dentrée dans les applications de collimation, ils constituent la solution idéale lorsque la qualité du front donde doit être optimale. Ils sont traités antireflet au MgF2 pour le spectre visible.