Ces objectifs sont conçus spécialement pour la collimation et la focalisation des diodes laser ainsi que pour le couplage des fibres. La divergence des faisceaux de diodes laser étant très forte, nous proposons un choix important douvertures numériques élevées. De plus, nous proposons plusieurs focales vous permettant de choisir le diamètre de votre faisceau collimaté. Chaque objectif est corrigé pour les fenêtres standard de diodes laser. Nous proposons des objectifs multi-éléments et des objectifs asphériques.
Nos objectifs multi-éléments sont des optiques de précision limitées par la diffraction. Ils représentent la meilleure solution pour les applications les plus exigeantes. Chaque objectif est traité antireflet pour une transmission maximale. Le F-L40B a un triple traitement type V afin de présenter des pics de transmission à 800, 1300 et 1550 nm.
Nos objectifs asphériques sont limités par la diffraction. Réalisés en verre moulé, ils offrent une excellente qualité de front donde : écart-type généralement limité à l/20. Un traitement antireflet au MgF2 centré à 780 nm assure une transmission maximale.Ces objectifs sont tous dotés d'une monture dobjectif de microscope avec un filetage standard. Ils sont compatibles avec nos coupleurs de fibres de la série F et avec nos positionneurs de fibres ULTRAlign (voir Chapître Manual Fiber Alignment).