Fabrication
Les objectifs de microscope à miroirs de Newport sont fabriqués à partir dun seul matériau permettant dobtenir un coefficient de dilatation thermique constant. Chaque objectif contient deux miroirs sphériques recouverts de nickel anélectrolytique usinés. Les miroirs sont traités à l'aluminium et au florure de magnésium. La surface de chaque miroir offre une réflexion moyenne de 85 % dans les domaines UV/VIS et 90 % dans lIR (avec une baisse à 76 % à 820 nm).
Le premier miroir a une surface concave sphérique percé d' un trou au centre. Le second miroir est un petit miroir sphérique convexe usiné pour obtenir un croisillon. Les objectifs sont assemblés à la main dans des dipositifs interférométriques dalignement permettant à chaque paire de miroirs dêtre optimisée comme un ensemble afin datteindre une résolution maximale. Des tailles de point de 2 mm pour un objectif 15X et 1 mm pour un objectif 36X sont normales.
Principes de fonctionnement
Dans des applications typiques de focalisation, la lumière collimatée passe par le trou du premier miroir vers le second miroir. Le second miroir réfléchit et fait diverger le faisceau pour couvrir le premier miroir. Le premier miroir focalise le faisceau en un point appelé plan objet ou foyer.
A) Schéma typique de focalisation d'un objectif à miroir
B) Illustration du plan focal arrière de l'objectif corrigé pour 160 mm
Applications
- Métrologie et microscopie UV
- Filtrage spatial
- Photomicroscopie
- Systèmes de fourniture dénergie laser
- Spectroscopie FT-IR
Possibilité de fabrication dobjectifs de microscopes à miroirs avec des grandissements et des configurations sur mesure.
|
Dimension (mm) |
| Référence |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 50105-01
|
49,3 |
N/A |
38,6 |
24 |
9,8° |
23,6° |
160 |
| 50105-02
|
49,3 |
9,72 |
38,6 |
24 |
12° |
23,6° |
N/A |
| 50102-01
|
49,3 |
N/A |
38,6 |
10,4 |
10,3° |
30° |
160 |
| 50102-02
|
49,3 |
5,3 |
38,6 |
10,4 |
15° |
30° |
N/A |
Filetage de l'objectif 20 RMS ( W0,8" x 1/36)
Plan de lobjectif de microscope à miroirs Newport corrigé pour à l'infini
Plan de lobjectif de microscope à miroirs Newport corrigé pour une distance finie de 160 mm