Ces objectifs sont corrigées pour fournir une image projetée à linfini, et sont donc idéals pour les applications laser UV. Optimisés par ordinateur, ils atteignent une grande qualité de front donde: moins de l/5 entre 350 et 1064 nm. Ils sont fabriqués en silice UV pour améliorer la tenue à haute énergie. Le seuil de dommage est supérieur à 8 J/cm² pour des impulsions de 12 ns à 1064 nm. Le traitement antireflet standard AR.10 (voir Traitements antireflet multicouches large bande) est utilisable dans lUV de 245 à 440 nm. Ils sont équipés dun filetage standard dobjectif de microscope.
Ces objectifs donnent également dexcellents résultats dans le visible et lIR proche avec un traitement approprié. Si votre application OEM nécessite un fonctionnement à dautres longueurs donde, contactez nos ingénieurs dapplication qui vous informeront sur les choix en matière de traitements antireflet.
Transmission de lUV avec un traitement antireflet AR.10.