Afin de simplifier la comparaison visuelle entre la forme des courbes de nos simulateurs et celle des courbes des simulateurs solaires standard, nous mettons à léchelle la sortie mesurée du simulateur sans en modifier la forme.
Nous utilisons deux types de normalisation, lune basée sur le spectre total de 250 à 2500 nm, lautre sur la gamme 250 1100 nm. Dans chacun des deux cas, nous calculons la normalisation, ou facteur de démultiplication, en comparant léclairement total du simulateur et léclairement total correspondant à la courbe standard appropriée (ASTM ou CIE). Nos courbes comparatives montrent le produit de la sortie du simulateur multipliée par le facteur de démultiplication, ainsi la courbe simulée présentée possède le même éclairement que la courbe standard correspondante sur la région spectrale considérée.
Figure 1 : Sortie réelle (non normalisée) du modèle 91160 300 W de simulateur solaire avec filtre AM 1 Direct, présenté à côté dun spectre CIE standard pour le filtre AM 1 Direct. La sortie totale pour le simulateur (sur une plage allant de 250 à 2500 nm) est de 2550 W m-2, tandis quelle est de 970 W m-2 pour le standard ; en dautres termes, le simulateur vaut 2,62 soleils.
Figure 2 : Sortie du même simulateur que celui de la figure 1, de 300 à 1100 nm, normalisé de manière à coïncider avec la courbe CIE standard. (Il existe une sortie négligeable de 250 à 300 nm.) La sortie totale du simulateur de 250 à 1100 nm était de 1810 W m-2, tandis que celle du standard était de 780 W m-2. Le graphique présente la courbe du simulateur multipliée par 780/1810 ainsi que la courbe standard.
Figure 3 : Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 0 normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E490 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 2500 nm. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.
Figure 4 : Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 0 normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E490 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 1100 nm. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.
Figure 5 : Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 1,5 Direct normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E891 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 2500 nm. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.
Figure 6 Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 1,5 Direct normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E891 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 1100 nm. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.
Figure 7 : Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 1,5 Global normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E892 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 2500 nm. La courbe standard IEC 904-3 a la même forme que la courbe ASTM 892. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.
Figure 8 : Distribution spectrale typique de la sortie des simulateurs Oriel AM 1,5 Global normalisés pour coïncider avec le spectre standard de la norme ASTM E892 en ajustant la densité de puissance totale de 250 à 1100 nm. La courbe standard IEC 904-3 a la même forme que la courbe ASTM 892. Léclairement des simulateurs solaires 1600 W est supérieur denviron 30% à celui des simulateurs 1000 W équivalents.