818-ST (/CM mit einem 8 Pin DIN Kalibrationsmodul und /DB mit einem DB15 Kalibrationsmodul)
Nur hochwertigste Photodioden werden in Newports Halbleiter-Detektoren verwendet
Newport verwendet für die Niederleistungs-Detektoren der 818 Serien die hochwertigsten Halbleiter-Detektormaterialien. Außerdem wird jeder Detektor mit einem vollständigen Kalibrationsreport über den gesamten Spektralbereich mit detaillierter Angabe der Empfindlichkeit des Detektors in 10 nm Schritten geliefert. Newports fortschrittliche, hauseigene Kalibriereinrichtung führt die präzisen Kalibrierungen durch und verbessert damit weiter die absolute Genauigkeit unserer Detektoren. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unseren Kalibrierservice für Detektoren (Kalibrier-Service für optische Detektoren).
Diagramme verschiedener Eigenschaften von Halbleiter-Detektoren
Kleine NEP (rauschäquivalente Leistung) mit einem großen dynamischen Bereich
Die exklusive OD3 Abschwächer Technologie erweitert den kalibrierten optischen Dynamikbereich unserer zylindrischen Detektoren und der handgehaltenen Stabdetektoren um drei Größenordnungen. Unser patentiertes Abschwächerdesign bietet niedrige Reflexion, eine hohe Zerstörschwelle und spektrale Ebenheit, jedoch ohne die Probleme der Fehleranfälligkeit von Dünnfilmabschwächern oder die spektrale Streuung einfacher, volumenabsorbierender Abschwächer. Zusammen mit der geringen NEP der von Newport verwendeten Photodioden stellt dies einen großen dynamischen Bereich sicher.
Typische Empfindlichkeitskurven für Newports Niederleistungs-Detektoren
Abnehmbare Kalibrationsmodule für kalibrierte Leistungsmessungen
Kalibrationsmodule werden für kalibrierte Leistungsanzeigen bei Verwendung der 818 Niederleistungs-Detektoren zusammen mit Newports Leistungsmessgeräten benötigt. Das Modul ist auf den individuellen Detektor abgestimmt und liefert dem Leistungsmessgerät die zum Detektor gehörigen Kalibrations- und Betriebsdaten. Die Kalibrationsmodul Option wird durch die /DB und /CM Endungen in der Detektorteilenummer angezeigt.
Stabiles Aluminiumgehäuse für 818-ST-UV(/DB) Detektor
Laserstrahlen hoher Leistung werden, speziell im UV Bereich, von Kunststoffen, wie sie für die meisten anderen Gehäuse verwendet werden, stark absorbiert. Dies birgt die Gefahr, dass Material verdampft und UV Beschichtungen anderer optischer Komponenten beschädigt. Newports 818-ST-UV Detektoren besitzen hingegen ein Aluminiumgehäuse, um diesem Problem Rechnung zu tragen. Damit sind die Detektoren auch in herausfordernden Umgebungen einsetzbar.
Technische Daten
Modell mit Kalibrationsmodul mit DB15 Stecker |
818-ST-UV
(/DB) |
818-ST
(/DB) |
| Spektralbereich (µm) |
0,21,1 |
0,41,1 |
| Gleichförmigkeit (%)(1) |
±2 |
| Linearität (%) |
±0,5 |
| Sättigungsstromdichte (mA/cm2) |
8 |
| Empfindlichkeit |
>0,120 A/W @ 200 nm |
>0,1 A/W 400 - 1000 nm |
| Anstiegszeit (µs) |
≤3 |
| Nebenwiderstand (MΩ) (typ.) |
≥50 |
| Bauteil-Kapazität (pF) |
1100 |
| Sperrspannung, maximal (V) |
5 |
| NEP (W/√Hz) |
1,8 x 10-14 |
1,5 x 10-14 |
| Material |
Silizium (erhöhte UV Empfindlichkeit) |
Silizium (4001000 nm) |
| Aktiver Bereich (cm2) |
1 |
| Form |
Stab |
| Abschwächer, OD3 |
Eingebaut |
1) Gilt für einen zentrierten Strahl, der 80% der aktiven Fläche ausfüllt.
Typische Empfindlichkeitskurven für Newports Niederleistungs-Detektoren