Die fortschrittlichsten Photodioden-Detektoren
Die 918D Niederleistungs-Detektoren wurden für unsere neue Generation an Leistungsmessgeräten ( Hochwertiges optisches Hand-Leistungs- und Energiemessgerät 1918-C, Optisches Hand-Leistungs- und Energiemessgerät 842-PE, Optisches Hand-Leistungsmessgerät 1916-C) entwickelt, welche 15-Pin D-Sub Stecker verwenden, um die Signalübertragungsmöglichkeiten zu vergrößern. Die 918D Serie ist darauf ausgelegt, die in Industrieanwendungen erprobte 818 Serie von Niederleistungs-Detektoren (siehe Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie) sogar noch zu übertreffen.
Die optischen Detektoren der 918D Serie verfügen über eine integrierte elektronische Speicherung der Kalibrierdaten, optische OD1, OD2 oder OD3 Abschwächer mit elektronischer Positionserkennung (Abschwächer innerhalb oder außerhalb des Strahlengangs) und eine elektronische Kompensation der Temperaturdrift für genauere Messungen in Umgebungen mit kleinen Temperaturschwankungen.
Hochwertigste Photodioden werden in den Halbleiter-Detektoren von Newport verwendet (wie auf 818-ST Seite)
Newport verwendet für die Niederleistungs-Detektoren der 918D und 818 Serien die hochwertigsten Halbleiter-Detektormaterialien. Außerdem wird jeder Detektor mit einem vollständigen Kalibrier-Report über den gesamten Spektralbereich mit detaillierter Angabe der Empfindlichkeit des Detektors in 10 nm Schritten geliefert. Newports fortschrittliche, hauseigene Kalibriereinrichtung führt die präzisen Kalibrierungen durch und verbessert damit weiter die absolute Genauigkeit unserer Detektoren. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unseren Kalibrierservice für Detektoren (siehe Kalibrier-Service für optische Detektoren).
Diagramme verschiedener Eigenschaften von Halbleiter-Detektoren
Kleine NEP (rauschäquivalente Leistung) mit einem großen dynamischen Bereich
Die exklusive OD3 Abschwächer Technologie erweitert den kalibrierten optischen Dynamikbereich unserer zylindrischen Detektoren und der handgehaltenen Stabdetektoren um drei Dekaden. Unser patentiertes Abschwächerdesign bietet niedrige Reflexion, eine hohe Zerstörschwelle und spektrale Ebenheit, jedoch ohne die Probleme der Fehleranfälligkeit von Dünnfilmabschwächern oder die spektrale Streuung einfacher, volumenabsorbierender Abschwächer. Zusammen mit der geringen NEP der von Newport verwendeten Photodioden stellt dies einen großen dynamischen Bereich sicher.
Typische spektrale Empfindlichkeitskurven für Niederleistungs-Detektoren von Newport
Technische Daten für Detektoren der Serie 918D
|
Modell |
918D-UV |
918D-SL |
918D-IR |
918D-IG |
| Spektralbereich (µm) |
0,21,1 |
0,41,1 |
0,781,8 |
0,81,65 |
| Maximale mittlere Leistung mit Abschwächer (W/cm2)(1) |
0,2 |
2 |
2 |
2 |
| Maximale mittlere Leistung ohne Abschwächer (mW/cm2)(1) |
0,2 |
2 |
3 |
3 |
| Pulsenergie, maximal - mit Abschwächer (µJ/cm2)(2) |
0,1 |
1 |
0,35 |
0,35 |
| Pulsenergie, maximal - ohne Abschwächer (nJ/cm2)(3) |
0,1 |
1 |
0,35 |
0,35 |
| Kalibrationsunsicherheit (ohne Abschwächer)(5) |
4% @ 200-219nm, 2% @ 220-349nm, 1% @ 350-949nm, 4% @ 950-1100nm |
1% @ 400-920nm, 4% @ 921-1100nm |
2% @ 780-1700nm, 4% @ 1701-1800nm |
2% @ 800-1650nm |
| Kalibrationsunsicherheit (mit Abschwächer)(5) |
8% @ 200-350nm, 2% @ 351-390nm, 1% @ 391-920nm, 4% @ 921-1100nm |
1% @ 400-920nm, 4% @ 921-1100nm |
5% @ 780-910 nm, 2% @ 911-1700 nm, 4% @ 1701-1800 nm |
5% @ 800-900nm, 2% @ 901-1650nm |
| Gleichförmigkeit (%)(3) |
±2 |
±2 |
±2 |
±2 |
| Linearität (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Sättigungsstromdichte (mA/cm2) |
0,1 |
2 |
2 |
2 |
| Empfindlichkeit |
≥0,09 A/W 2501000 nm |
>0,1 A/W 4001000 nm |
≥0,2 A/W 8501700 nm |
≥0,1 A/W 8001600 nm |
| Empfindlichkeit (Spitze) |
>0,4 A/W |
>0,5 A/W |
>0,8 A/W |
>0,9 A/W |
| Anstiegszeit (µs) |
≤2 |
≤2 |
≤2 |
≤2 |
| Nebenwiderstand (MΩ) (typ.) |
≥2 |
≥2 |
≥35 (kΩ) |
≥20 |
| Bauteil-Kapazität (pF) |
8800 |
12000 |
14 ( nF) |
1500 |
| Sperrspannung, maximal (V) |
100 |
10 |
0,25 |
2 |
| NEP (W/√Hz) |
8,9 x 10-13 |
5,5 x 10-13 |
0,7 x 10-12 |
3,0 x 10-14 |
| Material |
Silizium - UV erweitert |
Silizium |
Germanium |
Indium-Gallium-Arsenid |
| Aktiver Bereich (cm2) |
1 |
1 |
0,071 |
0,071 |
| Aktiver Durchmesser (cm) |
1,13 |
1,13 |
0,3 |
0,3 |
| Form |
Zylinder |
Zylinder |
Zylinder |
Zylinder |
| Abschwächer |
EingebautOD1, OD2 oder OD3(4) |
Eingebaut OD1, OD2 oder OD3(4) |
Eingebaut OD1, OD2 oder OD3(4) |
Eingebaut OD1, OD2 oder OD3(4) |
| Kalibrierung |
Intern gespeichert |
| Betriebstemperatur |
5°C bis 50°C, <70% rel. Feuchtigkeit |
(1) Gilt für den gesamten Spektralbereich, Maximalwert mit Abschwächer gilt für OD3. Für OD2 muß dieser Wert durch 10 geteilt werden, für OD1 durch 100.
(2) 15 ns Pulsbreite, Maximalwert mit Abschwächer gilt für OD3. Für OD2 muß dieser Wert durch 10 geteilt werden, für OD1 durch 100.
(3) Gleichförmigkeit bezieht sich ausschließlich auf den Detektor.
(4) Bei der Bestellung auszuwählen.
(5) Die Kalibrationsunsicherheit kann in Abhängigkeit von der NIST Transferstandardunsicherheit variieren.
Integrierter Abschwächer (OD1, OD2 oder OD3) und Temperatursensor