Newport Montageplatten mit Stahlwabenkern

Technische Daten der Montageplatten

Technische Beschreibung Anwendungen
Montageplatten
M-RG Serie VC-MSG_MIG-S Dämpfende Zwischenschichten
Vollständig versiegelte Gewindebohrungen
59 mm oder 112 mm Dicke, bis zu 1,2 m breit und 2,4 m lang
Interferometrie und empfindliche, hochauflösende Versuche
M-SG Serie VC-MSG_MIG-S Vollständig versiegelte Gewindebohrungen
59 mm oder 112 mm Dicke, bis zu 1,2 m breit und 2,4 m lang
Elektrooptische Versuche und Prozesse
M-IG Serie VC-MSG_MIG-S Reduzierte Dicke der Deckplatte
Vollständig versiegelte Gewindebohrungen
58 mm Dicke, bis zu 1,2 m breit und 2,4 m lang
Montageplatten für industrielle Geräte und weniger kritische Versuche
M-TD Serie VC-td_series-S Reduzierte Dicke der Deckplatte und des Kerns
Laminierte versiegelte Gewindebohrungen
28 mm Dicke, bis zu 0,6 m breit und 0,9 m lang
Fertigung von Bauteilen für den Telekommunikationsbereich, für die eine preisgünstige Montagefläche von hoher Qualität gefordert wird
Massive Aluminiumplatten 03-243 revA-S Von 150 x 150 mm bis 750 x 750 mm Vorführungen im Unterricht
Installation von Geräten