Der NSR1 ist ein kostengünstiger, vielseitiger, motorischer Rotationstisch, welcher als Filterrad, als Dreheinheit für zirkular variable Neutralfilter, zur Drehung von Polarisationsoptiken, zum Schwenken von Optiken, oder als einfache Drehplattform verwendet werden kann. Der NSR1 verfügt über eine Einstellempfindlichkeit von 1°. Die Bewegung wird über die Steuerelektronik NSC200 geregelt (nicht im Lieferumfang enthalten), die sowohl eine komfortable manuelle Fernsteuerung als auch den Computerbetrieb ermöglicht. Die NSC200 ist darüber hinaus mit weiteren motorischen Antrieben von Newport kompatibel und ermöglicht in Kombination mit der NSC-SB Umschaltbox den Betrieb von bis zu 8 Geräten über nur eine NSC200 Steuerung.
Optiken mit 25,4 mm Durchmesser können direkt in der zentralen Apertur des NSR1 befestigt werden. Und mit entsprechendem Zubehör kann der NSR1 in seiner Funktionalität erweitert werden: Das Filterrad NSFW-1 nimmt acht Optiken mit 25,4-mm Durchmesser auf. Der Indexmodus der NSC200 erlaubt dabei die einfache Schaltung von einer Optik zur anderen. Die NSND-Filteradapter beinhalten einen zirkular variablen Neutralfilter und ermöglichen eine variable Lichtabschwächung. Die NSTP-1 ist eine universelle Adapterplatte mit einer Reihe von Befestigungsbohrungen. Und schließlich kann der NSR1 mit dem Bausatz NSFM-1 in eine motorisierte Schwenkhalterung umgewandelt werden kann. Somit ermöglicht der NSR1 ganz unterschiedliche Funktionen und erweist sich in seiner Modularität als flexibles Laborgerät.
Die Schwenkvorrichtung NSFM-1 umfasst eine Adapterplatte, magnetische Anschläge, einen Optikhalter U50-P1 und einen 1"-Optikadapter UPA1.
NSR1 mit NSFW-1 Filterrad
NSR1 mit NSTP-1 Deckplatte
NSC200 Motorsteuerung (siehe Steuerung für Miniatur-Schrittmotoren)
Konstruktionsparameter
| Material |
Aluminium |
| Führungen |
Präzisionskugellager |
| Antriebsmechanismus |
Bandantrieb |
| Feedback |
Offener Regelkreis, kein Encoder |
| Referenzposition |
Magnetische Referenzposition, Wiederholgenauigkiet < 0,15° Das Anfahren der Referenzposition kann bis zu 25 s dauern. |
| Motor |
2-Phasen-Schrittmotor, 1 Vollschritt = 1 ° |
| Verbindungskabel |
3 m Kabellänge |
Technische Daten
| Verstellbereich (°) |
360 kontinuierlich1 |
| Auflösung (°) |
1 |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit (°) |
0,25 |
| Umkehrfehler (Hysterese) (°) |
2 |
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) |
120 |
| Kleinste Schrittweite (°) |
1 |
| Taumeln (mrad) |
600 |
| Max. Drehmoment (Nm) |
0,06 |
| Gewicht (kg) |
0,4 |
1 Wenn der NSR1 mit dem NSFM-1 in Schwenkmontage verwendet wird, ist der Schwenkbereich 90° oder 180°.
NSR1 mit NSFW-1
. Hält acht 25,4 mm Optiken mit bis zu 3,8 mm Dicke
. Einschließlich Bezugsfläche für montierte Filter und A-1/25-1RR-Halteringen
. Umschalten zwischen Filtern dauert <0,5 s
. Manuelles und motorisiertes Schalten des Rades möglich
NSR1 mit NSFM-1
. Einschließlich der Halterungen U50-P1 und UPA1. Bei entsprechendem Gegengewicht können auch größere Halterungen angebracht werden
. Festanschläge mit Magneten stellen Wiederholbarkeit von Bewegungen sicher
. Festanschläge lassen sich bei 9, 12 und 3 Uhr anbringen, um einen Schwenkbereich von 90° oder 180° einzustellen
NSR1 mit NSND-1
. Einschließlich Filter der Serien 50G oder 50Q von Newport (siehe Zirkular variable Neutralfilter)
. Manuelles und motorisiertes Schalten des Rades möglich
. Großer nutzbarer Bereich
NSR1 mit NSTP-1
. Adapterplatte mit metrischen M4- und zölligen ¼-20-Bohrungen
. Skalierung in 1°-Schritten
. Inklusive Winkel zur horinzontalen Befestigung des NSR1