Modell M-ND01-A kann Lasten von bis zu 115 kg dämpfen und bietet eine lastunabhängige Resonanzfrequenz (CNF - constant natural frequency): Die vertikale Eigenfrequenz liegt bei ca. 22 Hz für Lasten oberhalb von 30 kg pro Schwingungsdämpfer und bleibt bis zur maximalen Belastbarkeit praktisch konstant. Darüber hinaus gewährleistet dieser Schwingungsdämpfer mit kompakter Bauweise eine ausgezeichnete horizontale Dämpfung mit Eigenfrequenzen von 5 bis 7 Hz und einer minimalen Resonanzverstärkung.
NewDamp Serien M-ND20 und M-ND30
Diese Dämpfer basieren auf elastischen, konischen Elementen und bieten eine fast identische Dämpfungsleistung in vertikaler und horizontaler Richtung. Auf den gleichen Abmessungen basierend eignen sie sich in der steiferen Version (M-ND30-A) für schwerere und in der weicheren (M-ND20-A) für leichtere Lasten. Durch Verwendung kundenspezifischer Adapterplatten können diese Dämpfer auf besondere Last- oder Frequenzanforderungen abgestimmt werden..
Serien M-ND40 und M-ND41
Diese Schwingungsdämpfer basieren auf zylindrischen Elastomer-Elementen und sind die ideale Lösung für Anwendungen, die eine gute Schwingungsdämpfung und kurze Rückstellzeiten in horizontaler Richtung erfordern. Aufgrund des Designs neigen sich die Dämpfer bei Anwendungen mit sich bewegenden Lasten nur wenig.
Diese Dämpfer basieren auf konischen Elastomer-Elementen für Anwendungen mit geringen Lasten. Das Modell M-ND50 kann Lasten bis zu 18 kg tragen.
Rückstellzeiten der M-ND Elastomere im Vergleich zu anderen Schwingungsdämpfern
Eine bemerkenswerte Eigenschaft der NewDamp Dämpfer ist ihre Fähigkeit, Bewegungen extrem schnell zu dämpfen und dadurch die Rückstellzeit eines Geräts nach Bewegungen von Translationstischen oder anderen Störungen zu minimieren. Der folgende Vergleich wurde für einen auf vier M-ND40 NewDamp Elastomer-Dämpfern montierten luftgelagerten XY-Lineartisch mit Granitunterlage (Gesamtgewicht: 800 kg) durchgeführt.
Kundenspezifische M-ND20 NewDamp Elastomer-Dämpfer.
M-ND30-A NewDamp Elastomer-Dämpfer.
Elastomer-Dämpfer für kundenspezifische Geräte.
Diese kundenspezifischen Maschinenfüße besitzen eine hohe horizontale Dämpfung bei gleichzeitig großer vertikaler Steifigkeit.
Kundenspezifischer M-ND41 NewDamp Elastomer-Dämpfer.
Modell M-ND01-A
NewDamp Serie M-ND50
Technische Daten
|
|
Modell ND01-A
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
30115 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
120460 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
2122 |
|
Horizontal |
57 |
| Isolator-Höhe (cm) |
3,5 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
6,4 x 3,8 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock |
|
|
Modell ND20-A
|
Modell ND30-A
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
20115 |
30135 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
80460 |
120540 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
912 |
1015 |
|
Horizontal |
810 |
912 |
| Isolator-Höhe (cm) |
8,3 |
8,3 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
11,4 x 11,4 |
11,4 x 11,4 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock |
Montageplatte, Microlock |
NewDamp Serie M-ND41
|
|
Modell ND41-A
|
Modell ND41-B
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
30100 |
30100 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
120400 |
120400 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
1221 |
1221 |
|
Horizontal |
46 |
46 |
| Isolator-Höhe (cm) |
5,7 |
5,7 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
7,6 x 7,6 |
6,4 x 6,4 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock, X95 Profil |
Montageplatte, Microlock |
NewDamp Serie M-ND40
|
|
Modell ND40-A
|
Modell ND40-B
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
45200 |
45200 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
180800 |
180800 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
1221 |
1221 |
|
Horizontal |
46 |
46 |
| Isolator-Höhe (cm) |
6,7 |
6,7 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
7,6 x 7,6 |
6,4 x 6,4 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock, X95 Profil |
Montageplatte, Microlock |
|
|
Modell ND50-A
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
813 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
3250 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
<12 Hz |
|
Horizontal |
810 Hz |
| Isolator-Höhe (cm) |
3,3 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
6,4 x 6,4 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock |
NewDamp Serie ND60
Die ND60 Dämpfer basieren auf konischen Elastomer-Elementen für Anwendungen mit geringen Lasten. Das Modell ND60 kann Lasten bis zu 8 kg tragen.
|
|
Modell ND60-A
|
| Belastbarkeit je Isolator (kg) |
68 |
| Lastbereich (4 Stück) (kg) |
2432 |
| Eigenfrequenz (Hz) |
|
Vertikal |
913 |
|
Horizontal |
913 |
| Isolator-Höhe (cm) |
3,3 |
| Grundplatten-Abmessungen (cm) |
6,4 x 6,4 |
| Kompatibel zu |
Montageplatte, Microlock (universelle Montageplatte) |
M-ND01-A
Serien M-ND20 und M-ND30
M-ND40
Andere Elastomere
Serien M-ND40 und M-ND41
Serie M-ND50