| Material |
Germanium, optische Qualität |
| Beschichtung |
Aufgedampfte Metalllegierung |
| Durchmesser |
25,4 mm ±0,2 mm |
| Nutzbare Apertur |
Radius abzüglich 1,5 mm |
| Oberflächen-Qualität |
80-50 Kratzer-Aussprünge |
| Dicke |
1mm ± 0,2 mm |
| Parallelität |
3 bis 5 Bogenmin. (0,8 bis 1,5 mrad) |
| Wellenlängen-Bereich |
2 bis 14 mm (optimiert für 2 bis 5 mm) |