Komplett ausgestattetes Modell
Das Modell 68840 versorgt die Lampe mit einem Strom von 200 bis 550 mA. Vor dem Lampenstart kann der gewünschte Konstantstrom eingestellt werden. Unsere Deuteriumlampen, wie auch die meisten anderen Deuteriumlampen, werden mit einem Strom von 300 mA betrieben. Es ist jedoch durchaus möglich, eine Lampe mit einem höheren Strom zu betreiben, um die Helligkeit zu erhöhen, allerdings ist dabei mit verkürzter Lebensdauer der Lampe zu rechnen. Bei einem Strom von 500 mA reduziert sich die durchschnittliche Lebensdauer um ca. 40%.
Das Modell 68840 ist ein hochstabiles Netzgerät, es gibt jedoch Faktoren, die die Stabilität der Ausgangsintensität beeinträchtigen und vom Netzgerät nicht gesteuert werden können. Dazu gehören: Alterung der Lampe, Variationen beim Durchgang durch die Optik und Schwankungen der Umgebungstemperatur. Die Lichtintensitätsregelung 68950 kann mit dem Netzgerät 68840 kombiniert werden, um die abgegebene Intensität langfristig zu stabilisieren. (Das Kabel 68842 ist für den Anschluss des 68840 an 68950 erforderlich).
Kostengünstiges OEM-Modell
Bei der Konzeption des Modells 68942 standen Einfachheit, Wirtschaftlichkeit und geringe Größe im Vordergrund. Die einzige Steuerung ist der EIN/AUS-Schalter. Zwei LEDs zeigen den Status des Interlock-Schalters und der Lampe an. Der Strom ist mit 300 mA fest eingestellt. Wenn keine Stromeinstellung erforderlich ist und die als Zusatzgerät erhältliche Lichtintensitätssteuerung 68950 nicht benötigt wird, ist das Modell 68942 eine sinnvolle Alternative zum Netzgerät 68840. Dieses Netzgerät wird mit den Deuterium-Lichtquellen der Q-Serie eingesetzt.
Technischer Hinweis
Deuteriumlampen benötigen Heizspannung und eine Anoden-/Kathodenspannung von mindestens 350 V zum Zünden der Entladung. Dann benötigen sie für eine stabile Entladung einen präzise geregelten Lampenstrom. Die Modelle 68840 und 68942 sind Netzgeräte für den Konstant-Strombetrieb. Solange die Deuteriumlampe das thermische Gleichgewicht nicht erreicht hat, variiert die abgegebene Strahlungsintensität. Nach rund 10 bis 15 Minuten stabilisiert sich die Ausgangsintensität fast völlig. Für Anwendungen, die extreme Stabilitätsanforderungen erfordern, sollte eine Aufwärmzeit von zusätzlich 15 bis 30 Minuten eingehalten werden. Dies ist besonders wichtig beim Einsatz der kalibrierten Lampe 63345.
Deuteriumlampen für den Betrieb mit den Netzgeräten 68840 und 68942
|
Lampen-Typ |
Modell |
| 30 W, hohe Uniformität, Ozon-frei |
63161
|
| 30 W, hohe Uniformität, breitbandig |
63162
|
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, breitbandig |
63163
|
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, Ozon-frei |
63164
|
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke und Stabilität, Ozon-frei |
63165
|
| 30 W, kalibriert |
63945
|
| 30 W, unkalibriert |
63946
|
Technische Daten
|
|
68942 OEM Deuterium
Komplettsystem |
68942 OEM Deuterium
OEM |
| Netzspannung (AC) |
95 - 132/190 - 264 VAC, 50/60 Hz VAC |
95 - 132/190 - 264 VAC, 50/60 Hz VAC |
| Ausgangsstrom |
300 mA |
300 mA |
| RippleWelligkeit bei Ohmscher Last |
|
|
| Welligkeit (Intensität) (Spitze-Spitze) * |
<0,5 % |
<0,5 % |
| Line/load regulation |
|
|
| Ausgangsspannung |
60 - 90 VDC |
60 - 90 VDC |
| Pre-ignition voltage |
|
|
| Ignition Voltage |
|
|
| Max. temperature |
|
|
* Bei Betrieb einer Oriel-Lampe in einem geeigneten Oriel-Lampengehäuse von Newport.