Vérin PZA12
Notre vérin ultra-haute résolution NanoPZ permet un contrôle à distance exceptionnel, de lordre du nanomètre, pour les platines à positionnement manuel et les composants opto-mécaniques sur de plus grandes distances, dans les espaces difficiles daccès et dans les applications dangereuses, telles que les expériences laser haute puissance. La pointe non rotative du NanoPZ permet dempêcher lusure de la surface de contact et permet également les fixations directes des charges. Le moteur pas-à-pas piézoélectrique, de conception exclusive et novatrice Newport, permet un grand nombre de déplacements et une grande stabilité qui garantissent 30 nm de sensibilité de mouvement, sans perte de position lors de la mise hors tension. Contrairement à certains autres appareils piézoélectriques, la conception NanoPZ ne repose pas sur des forces de friction statiques et dynamiques, susceptibles de provoquer des performances irrégulières et des défaillances prématurées. Le NanoPZ incorpore notre micro-moteur pas-à-pas piézoélectrique exclusif et nos systèmes de contrôle ergonomiques qui permettent dobtenir des résultats réguliers, une fiabilité supérieure et une simplicité dutilisation inégalée. Tous ces éléments, associés à >une vitesse de 0,2 mm/s, une capacité de charge de 50 N et un fonctionnement plus silencieux, permettent de comprendre pourquoi le NanoPZ de Newport est le meilleur de sa catégorie.
Le NanoPZ est compatible avec la plupart des support d'optique Newport comme les ULTIMA®, les goniomètres GON et les platines de translation de la série ULTRAlign.
Contrôleur PZC200
Notre contrôleur ergonomique PZC200 permet de contrôler la vitesse de façon aisée en nutilisant quune seule main ainsi que laxe à piloter à laide dun simple bouton poussoir via la switchbox PZC-SB. Il est équipé dune interface série RS-485 pour le contrôle par PC permettant davoir 256 unités (maximum) en parallèle (accès à linterface RS-485 via le convertisseur RS-485/RS-232 type NSC-485-232-1 branché dans le port RS-232 de votre PC. Pour une connexion USB, utilisez le convertisseur USB/RS-232-C (SMC-USB) en option.
Contrôleur PZC200 avec un vérin PZA12.
Switchbox PZC-SB
Contrôle jusquà 8 vérins PZA12 avec le même contrôleur PZC200. Des DEL indiquent quel vérin est actif, inactif, connecté ou désactivé et deux boutons sur le contrôleur PZC200 vous permettent de sélectionner le vérin actif. (La switchbox PZC-SB est contrôlé par le PC avec la même interface RS-485/RS-232 que le PZC200).
La switchbox PZC-SB permet de contrôler jusquà 8 vérins avec un seul contrôleur PZC200.
Platine de rotation M-RS65 équipée dun vérin PZA12.
Support optique ULTIMA équipé de vérins PZA12.
Platine linéaire de précision M-561D-XYZ ULTRAlign équipée de vérins PZA12.