PZA12 Antrieb
Mit dem ultrahochauflösenden Antrieb NanoPZ lassen sich manuelle Tische und opto-mechanische Komponenten im Nanometerbereich fernsteuern - und das auch über größere Entfernungen, in schwer zugänglichen Aufbauten und bei gefährlichen Anwendungen wie Versuchen mit Hochleistungslasern. Die nicht-rotierende Spitze des NanoPZ schützt Oberflächen gegen Abnutzung und ermöglicht die direkte Montage weiterer Komponenten. Newports spezielles Design und der innovative Piezo-Schrittmotor erlauben 12,7 mm Verstellbereich und eine hervorragende Stabilität mit 30 nm Bewegungsempfindlichkeit. Bei Abschalten des Stroms bleibt die Position erhalten. Und im Gegensatz zu anderen Piezo-getriebenen Aktuatoren basiert das Funktionsprinzip des NanoPZ nicht auf dem Unterschied zwischen statischen und dynamischen Reibkräfte, die zu Leistungsschwankungen und vorzeitigem Versagen führen können.
Der NanoPZ enthält unseren exklusiven Piezo-Mikroschrittmotor und verfügt über ergonomische Bedienelemente, was konsistente Ergebnisse, höhere Verlässlichkeit und verbesserten Bedienkomfort gewährleistet. Diese Eigenschaften sowie Verstellgeschwindigkeiten größer 0,2 mm/s, 50 N axiale Belastbarkeit und der geräuschärmere Betrieb zeigen deutlich, warum Newports NanoPZ den Geräten anderer Hersteller deutlich überlegen ist.
Steuerelektronik PZC200
Die Steuerelektronik PZC200 ermöglicht mit ihrem ergonomischen Design und dem großen Drehknopf eine komfortable Geschwindigkeitssteuerung der NanoPZ Antriebe. Sieben Geschwindigkeitsstufen je Verfahrrichtung stehen zur Verfügung. Je weiter der Drehknopf gedreht wird, um so schneller bewegt sich der Antrieb. Taster ermöglichen die Auswahl des aktiven Antriebes bei Verwendung der PZC-SB Umschaltbox. Zusätzlich ist die PZC200 Steuerung mit einer seriellen RS-485 Computerschnittstelle ausgerüstet, über die bis zu 256 Positionierer gleichzeitig per Computer gesteuert werden können. Zum Anschluß an einen RS-232-Port am Computer wird der RS-485 zu RS-232-Konverter, Modell NSC-CB-485-232-I, benötigt. Zum Anschluß an einen USB-Port ist zusätzlich der RS-232 zu USB-Konverter SMC-USB zu Verwenden.
Die PZC200 Steuerelektronik ist mit einer ergonomischen Geschwindigkeitssteuerung, Schaltern zur Auswahl des aktiven Umschaltboxkanals, einer RS-485 Schnittstelle und einem Druckknopf zum Wechsel zwischen Fern- und Computersteuerung ausgestattet.
PZC-SB Umschaltbox
Die PZC-SB Umschaltbox ermöglicht den Betrieb von bis zu acht NanoPZ Antrieben mit nur einer PZC200 Steuerelektronik. LEDs zeigen an, welcher Antrieb aktiv, nicht aktiv, angeschlossen oder ausgeschaltet ist. Der aktive Antrieb wird mit den beiden Schaltern am PZC200 ausgewählt.
(Die PZC-SB Umschaltbox ist über die selbe RS-485/RS-232 Schnittstelle steuerbar wie die PZC200.)
Mit der PZC-SB Umschaltbox können bis zu acht Antriebe mit nur einer PZC200 Elektronik gesteuert werden.
Mit einem PZA12 Antrieb ausgestatteter M-RS65 Rotationstisch.
Mit einem PZA12 Antrieb ausgerüsteter ULTIMA Optikhalter.
Mit einem PZA12 Antrieb ausgerüsteter M-561D-XYZ ULTRAlign Lineartisch.