Le NSC200 est un boîtier de contrôle portable économique pour moteurs pas-à-pas permettant le pilotage mono-axe des vérins NSA12 (voir Vérins motorisés miniatures ), (voir Vérins motorisés de faible encombrement), des platines de translation MFA-PP (voir Platines miniatures de translation) et des rotations NSR1 (voir Rotation universelle). Indépendant, le NSC200 est un moyen simple et économique pour piloter un seul axe. Portable, le NSC200 sutilise de manière très pratique via un bouton manuel et se caractérise par un pilotage en micro-pas (1/64) pour un positionnement ultra-doux de haute résolution. Lutilisation de la switchbox NSC-SB permet à un unique NSC200 de piloter jusque 8 axes (un à la fois).
Vous pouvez choisir entre deux modes de pilotage principaux selon que vous utilisiez une switchbox ou pas : Local (pilotage manuel) ou A distance (pilotage par PC). Pour choisir entre Local et Distance, il suffit dappuyer sur le bouton du NSC200. Le mode de pilotage est indiqué par la couleur dune LED tricolore.
Deux modes de pilotage secondaires peuvent être choisis selon que le boîtier de contrôle portable est en mode Local ou Distance - Vitesse ou Position. En mode Vitesse, tournez le bouton rotatif du NSC200 pour en sélectionner une parmi huit vitesses pré-paramétrées, et ce, dans chaque direction. Faites tourner le bouton dans un sens pour que laxe se déplace dans une direction. Faites tourner le bouton dans lautre sens pour que laxe se déplace dans la direction opposée. Plus vous faites tourner le bouton, plus laxe se déplace rapidement. Cette méthode de pilotage offre une précision et une fiabilité plus importantes par rapport aux appareils à potentiomètres. Assortie dun ressort de rappel, le bouton revient toujours à son point zéro lorsquil est relâché, interrompant de fait, le mouvement de laxe concerné. En mode Position, le bouton rotatif est tourné dans sa position extrême, dans le sens des aiguilles dune montre ou dans le sens inverse. Le contrôleur déplace ainsi laxe dun nombre préréglé de micro-pas, dans un sens ou dans lautre.
Le NSC200 possède également une interface série RS-485 qui permet le pilotage par PC de 256 axes (maximum) connectés en parallèle (1 à la fois). Linterface RS-485 du NSC200 est accéssible via le convertisseur RS-485/RS-232-C référencé NSC-CB-485-232 qui se branche directement dans le port RS-232-C du PC. Un adaptateur RS232-USB est également disponible. Utilisé avec le NSC-485-232-I, ladaptateur USB permet le contrôle par PC via le port USB. Lors du pilotage par PC, vous devez désactiver le bouton rotatif du NSC200. Ce contrôleur est livré avec un programme basé sur LabView VI et Windows qui prend en charge différentes configurations et permet un contrôle à distance par ordinateur très efficace via le port RS485.
Boîtier de commande portable NSC200. (Une alimentation NSC-PS25 permet d'alimenter jusque 4 boîtiers NSC200).
La switchbox NSC-SB permet de piloter de 1 à 8 axes avec un seul NSC200 et une seule alimentation NSC-PS25.
NSC-JB
NSC-485-232-I
NSA12 en remplacement d'une butée micrométrique (voir Vérins motorisés miniatures ).
NSA12 équipant un support de miroir de la série Ultima
Vérin Newstep type NSA12V6 compatible sous vide (jusque 10-6hPa) (voir Vérins motorisés miniatures ).
Platine de rotation NSR1 (voir Rotation universelle).
Configurations typiques
Schéma de connection d'un contrôleur, sans interface PC
Schéma de connexion de deux contrôleurs, deux vérins, une alimentation et une interface PC.
Schéma de connexion d' un contrôleur, d' une switchbox, deux vérins et une interface PC.