NPM140 Adaptateur piézoélectrique pour micromètre
  • Sensibilité du positionnement nanométrique pour produits manuels
  • Course de 140 µm pour le mouvement piézoélectrique
  • Capacité de charge axiale de 100 N
  • Compatible avec toutes les platines manuelles ayant un alésage de 3/8"
Share This Page
DescriptionSpecifications Models
NPM140SG avec une vis AJS100-2. Commander la vis séparément.

L'adaptateur pour micromètre piézoélectrique NPM140 apporte un positionnement nanométrique aux produits manuels. Il se fixe sur la platine; il est mécaniquement compatible avec toutes les platines et tous les supports et actionneurs Newport possédant une bride de montage Ø 9,5 mm (0,375")*.

Le préréglage est effectué au moyen de la vis manuelle. Ensuite, le réglage fin est effectué via la tension piézo du NPM140. D'une longueur exceptionnelle, la course de 140 µm est due à un système sophistiqué à flexion obtenu par électroérosion par fil. Ce système constitue également un guidage en translation pour l'extrémité de l'actionneur. La résolution du mouvement piézoélectrique est inférieure au nanomètre.

Il existe une version boucle ouverte (sans lecture de position, référence NPM140) et une version boucle fermée avec lecture de position (NPM140SG). La résolution de la première est limitée uniquement par le bruit de l'électronique de commande, mais la répétabilité et la stabilité sont compromises par l'hystérésis et le fluage du matériau céramique piézoélectrique. La deuxième comporte un extensomètre de haute résolution pour produire des mouvements d'une précision et d'une répétabilité excellentes. La connaissance de la position lui permet aussi de compenser le fluage des actionneurs. Pour maximiser la stabilité en position et minimiser la sensibilité thermique, les éléments du capteur sont disposés en "pont de Wheatstone". Le modèle NPM140SG peut fonctionner en boucle ouverte ou fermée.

*Remarque: La présence de l'adaptateur oblige à reculer la vis manuelle de 22 mm. Par conséquent, pour utiliser la totalité de la course du dispositif choisi, il convient d'utiliser un actionneur dont la course est 22 mm plus longue que celle recommandée pour ce dispositif.


Platine M-426 avec NPM140SG et vis AJS100-2.


Support d'optique U200-A avec NPM140SG et vis AJS100-1.