Alle Newport-Positionierer werden, sofern nicht anders vermerkt, mit einem 3 m langen Verbindungskabel geliefert. Für Anwendungen, die längere Kabel erfordern, bietet Newport Ersatzkabel an. Alle Kabel sind speziell abgeschirmt und mit 15-Pin oder 25-Pin Sub-D-Steckern ausgestattet.
Kompatibilität
Die Kabel sind pin-kompatibel mit allen Newport ESP-kompatiblen Positionierern mit DC-Servo oder Schrittmotor. Zur Klärung der Signalkompatibilität von Kabellängen größer 5 m setzen sie sich bitte mit Newport in Verbinding.