Spécifications
| Boîtiers Diodes lasers |
Modèles 700, 700C |
700P
|
| Type |
boîtiers 5,6 mm et 9 mm |
fibré |
| Répétabilité de la position (mm) |
<200 |
NA |
| Répétabilité Angulaire (mrad) |
<10 |
NA |
| Hauteur Axe Optique (mm) |
101,6 |
NA |
| Boîtier Laser |
Modèles 700, 700C et 700P |
| Plaques de Montage |
Plaque combo 9 mm, 5,6 mm |
| Modules Peltier |
2 x 12,5 W, connectés en série de 20 mm en 20 mm, 7,5 V à 6 A maximum(2) |
| Connecteurs |
Sub-D 15 points mâle, régulation de température laser ; Sub-D 9 points mâle, commande de courant de la diode laser, BNC à monture à châssis isolé |
| Autres |
Supports avec raccord de purge à l'azote |
| Plaque de base et réhausse |
Modèles 700 et 700C trou en fente 4" x 1/4", tables standard ou métrique, hauteur de faisceau 101,6 mm (4") avec rehausse, 63,5 mm (2.5") sans rehausse |
| Cas Contrôle de Température |
Modèle 700, 700C et 700P
|
| Plage de température (1) |
-20°C à +80°C |
| Capteur |
thermistance 10 kW et AD592CN (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Logement de lentille |
diamètre intérieur 9 mm pour lentille |
| Général |
| Dimensions (partie supérieure) (H x L x P) (mm) |
Modèle 700, 700P
|
101,6 x 101,6 x 55 |
| Modèle 700C |
101,6 x 101,6 x 76 |
| Poids (partie supérieure uniquement) (kg) |
Modèle 700, 700P
|
1,4 |
| Modèle 700C: |
1,6 |
| Boîtier pour lentille collimatrice (Modèle 700C seulement) |
|
Réglage lentille X-Y |
Plage 4 mm, 80 filets au pouce |
|
Focale |
Plage 4 mm, 80 filets au pouce |
| Optiques collimatrices(Modèle 700C seulement) |
| Référence |
700-42
|
| Distance focale (mm) |
5 |
| Ouverture numérique |
0.5 |
| Distance de travail (mm) |
2,67 |
| Correction Optique (nm) |
600-1020 |
| Qualité Optique |
l/20 |
| Epaisseur fenêtre (mm) |
0,3 |
| Diamètre FOV (mm)(3) |
0,14 |
| Ouverture utile (mm) |
5 |
| Diamètre extérieur (mm) |
9 |
1) L'écart maximum par rapport à la température ambiante est de 45 °C.
2) Les caractéristiques de puissance sont basées sur des essais avec la plaque chaude de la monture thermostatée maintenue à 25°C.
3) FOV indique le champ de vision