| Boîtiers de diode laser |
| Type |
DIL (Modèle742
) Butterfly (Modèle744
) |
| Embase laser |
| Plaques de Montage |
Douille DIL ZIF (Modèle 742) Boîtier plat Butterfly (Modèle 744) |
| (Modèle744-TEC
seulement) |
16.6 W, 15 mm par 30 mm, 7.6 V à 3.9 A maximum |
| Connecteurs |
Sub-D 15 points mâle, régulation de température laser ; Sub-D 9 points mâle, commande de courant de la diode laser |
| Régulation de température laser |
| Plage de température (°C) |
0 à 80 |
| Capteur (Modèle 744-TEC uniquement) |
Thermistance 10 kW et AD592CN |
| Généralité |
| Dimensions (H x L x P) (mm) |
32 x 95 x 140 |
| Poids (kg) |
0,45 |