Les CYM-2R de Newport peuvent maintenir et positionner toutes lentilles cylindriques jusque 50,8 mm de hauteur. La rotation autour du centre géométrique de la lentille rend ces supports uniques, éliminant toute translation indésirable au cours de la rotation de l'axe de puissance (axe cylindrique). Les vis d'ajustement au pas fin de 0,25mm permettent un réglage en rotation sur ±5° a une sensibilité de 6 arc-secondes. Les CYM-2R peuvent se monter sur tige avec leur trou fileté M4. A l'aide d'adaptateurs (vendus séparément), des lentilles cylindriques d'autres tailles peuvent être maintenues et réglées en rotation autour de leur centres. Des adapteurs sont disponibles pour maintenir des lentilles cylindriques de hauteur 6,35 mm, 12,7 mm, 25,4 mm et 19 mm. Chacun de ces adaptateurs positionne le centre de la lentille cylindrique sur l'axe de rotation du CYM-2R , et dispose de broche de positionnement pour une installation rapide.