Nos filtres spatiaux de la série 910A sont particulièrement compacts et offrent une grande facilité dalignement tout en assurant une stabilité importante du réglage. Les mouvements de translation XY du trou source et le basculement de lensemble du montage sont commandés par des vis à pas fin (0,25[TH]mm) pour donner un mouvement doux et de haute résolution. Notre nouveau mécanisme sans jeu garantit un positionnement précis et améliore la stabilité sur le long terme. La translation dans l'axe z est effectuée sans aucune rotation du trou source à l'aide d'une bague moletée à pas fin de 0,32 mm. La conjugaison de ces réglages offre un maximum de flexibilité pour optimiser les opérations de filtrage. Nouveaux, les mécanismes de blocage d'axes sont indépendants et maintiennent solidement le montage en position pour un alignement très stable. Activer ou désactiver un dispositif de blocage d'axe a une influence négligeable sur les autres axes.
On peut très facilement changer les trous sources qui sont tout simplement vissés sur le corps du montage. Les objectifs à filetage RMS sont introduits dans le support de lentille qui est ensuite fixé au montage. Le support de lentilles intègre un diaphragme à iris qui est utilisé pour aligner rapidement le faisceau sur le filtre spatial et pour bloquer tout faisceau de lumière parasite. Les objectifs et trous sources peuvent être choisis et commandés séparément (Voir notre Guide de sélection de Lentilles et Trous Sources). Ces filtres spatiaux peuvent accueillir des objectifs des séries M- et L- (voir Objectifs), ainsi que des trous sources avec monture de la série 910PH (voir Trous sources laser haute énergie).
Pour une meilleure stabilité et un montage direct sur table, ces filtres spatiaux sont fournis avec une plaque de base équipée de trois trous oblongs lamés. Nos filtres spatiaux peuvent être montés sur tige, en utilisant le trou taraudé M4 qui est a sa base, il est possible d'oter une partie de la base si nécessaire.
Alignement
Nos filtres spatiaux 910A sont parmi les plus simples à aligner. Il suffit de placer le montage dans le faisceau de lumière blanche et d'ajuster le centrage du trou source jusquà l'apparition d'un filet de lumière. Il faut ensuite centrer cette lumière et ajuster la focalisation à l'aide de la bague moletée. Cette procédure permet de s'assurer que le faisceau laser sera centré sur le trou source lorsque le filtre spatial sera placé dans l'expérience, avec le diaphragme à iris centré sur le faisceau initial. Ensuite, seuls de petits ajustements du centrage du trou source et de l'orientation de lensemble seront nécessaires pour arriver au bon alignement.
Guide de sélection des trous sources/objectifs
|
Objectifs |
Diamètre faisceau à l'entréeMaximum recommandé mm) |
Diamètre du trou (calculé)* ( mm) |
Diamètre trous microscopique recommandé ( mm) |
Trou Source Recommandé |
| M-5X
MV-5X
|
5,0 |
32,2 |
50 |
910PH-50
|
| M-10X
MV-10X
|
5,5 |
20,9 |
25 |
910PH-25
|
| M-20X
MV-20X
|
5,0 |
11,4 |
15 |
910PH-15
|
| M-40X
MV-40x
|
4,0 |
5,7 |
10 |
910PH-10
|
| M-60X
MV-60X
|
3,5 |
3,7 |
5 |
910PH-5
|
* Pour un faisceau de diamètre 1mm à 632,8 nm, (voir Filtres spatiaux).