Ce filtre spatial est un montage simple et élégant permettant un accès facile aux réglages de précision du centrage du trou source et de la focalisation de l'objectif. Le support du trou source se référence magnétiquement sur les embouts usinés des micromètres (qui ne tournent pas). Il dispose de plans de référence qui se positionnent sur le flan des embouts de micromètres, et qui empêchent tout mouvement accidentel, tout en autorisant un ajustement précis. Un guidage linéaire de précision équipe le mouvement de focalisation de l'objectif, de telle sorte que la focalisation soit atteinte et maintenue sans jeu et sans dérive. La course de réglage est suffisante pour pouvoir monter nimporte quel objectif de microscope. Larchitecture ouverte de ce montage permet une interchangeabilité rapide des trous sources et des objectifs.
Ce filtre spatial est compatible avec les objectifs de microscope série M, avec les objectifs corrigés à l'infini L-4X et L-50X, et avec les trous sources montés de la série 900PH. Les objectifs et les trous sources doivent être commandés séparément. (voir Objectifs).
Alignement
Lopération d'alignement du filtre spatial 900 est immédiate. Commencez par positionner le filtre spatial dans le faisceau laser en observant les réflexions parasites à la sortie de lobjectif et en les alignant les unes sur les autres. Pour aligner le trou source, il faut défocaliser lobjectif, puis regarder la face de sortie du trou source. Il faut le centrer jusquà ce quun faible filet de lumière soit perceptible (travailler dans l'ombre). Puis, en alternant la focalisation de lobjectif et le centrage du trou, il faut aboutir au meilleur réglage possible. Cette position est atteinte lorsqu'un petit mouvement du trou source cause une disparition brusque du faisceau de sortie. Une décroissance lente est significative d'une mauvaise focalisation.
Guide de sélection des trous sources/objectifs
|
Objectifs |
Diamètre faisceau à l'entrée , maximum recommandé ( mm) |
Diamètre du trou (calculé)* ( mm) |
Diamètre trous microscopique recommandé ( mm) |
Trou recommandé |
| M-5X
MV-5X
|
5,0 |
32,2 |
50 |
900PH-50
|
| M-10X
MV-10X
|
5,5 |
20,9 |
25 |
900PH-25
|
| M-20X
MV-20X
|
5,0 |
11,4 |
15 |
900PH-15
|
| M-40X
MV-40x
|
4,0 |
5,7 |
10 |
900PH-10
|
| M-60X
MV-60X
|
3,5 |
3,7 |
5 |
900PH-5
|
* Pour un faisceau de diamètre 1mm à 632,8 nm (voir Filtres spatiaux).