Pourquoi choisir le Cornerstone 260?
Des performances supérieures et une simplicité d'utilisation à un prix économique font du Monochromateur Cornerstone 260 un des meilleurs choix pour la spectroscopie et la radiométrie UV-IR. Le modèle double réseau permet une meilleure résolution que le triple réseau. Les supports réseau sont interchangeables, et si vous disposez actuellement d'un Cornerstone triple réseau, vous pouvez donc le convertir très facilement en un modèle double réseau pour bénéficier d"une meilleure résolution dans la bande spectrale désirée.
Configuration Optique
La figure 1 présente la configuration optique Czerny-Turner asymétrique du Cornerstone 260. Louverture F/# est F/3,9. La résolution est de 0,10 nm ( le modèle double réseau équipé d'un réseau 1200 l/mm grating et d'une fente 10 mm x 2 mm). La capacité d'entrée de lumière est importante et le niveau de lumière parasite faible. Nous nous basons sur nos recherches approfondies sur le bafflage, sur les peintures optiques noires non diffusantes, sur l'usage de réseaux et de miroirs sphériques haute performance pour minimiser les réflexions de surface, et donc pour minimiser la lumière parasite.
Figure 1 : Conception optique du Monochromateur Cornerstone 260 1/4 m triple réseau
Pilotage de longueur d'onde motorisé
Le Cornerstone 260 utilise une version pilotée pas-à-pas pour modifier les longueurs d'onde et changer les réseaux. Ce mécanisme de pilotage direct fonctionne à une résolution maximale 205 nm/s (avec le réseau 1200 l/mm). La précision de longueur d'onde avec un réseau 1200 l/mm est de 0,08 nm. Le changement de réseau s'effectue en seulement 10 secondes.
Lumière diffuse
La lumière parasite est très réduite avec le Monochromateur Cornerstone 260. Ci-dessous, nous présentons deux tests de lumière parasite. Ces deux mesures ont été effectuées grâce à un photomultiplicateur UV-VIS, modèle 77340.
Mesure numéro 1* :
En utilisant une source deutérium Oriel, les mesures ont été effectuées avec et sans plaque de verre dans le faisceau. Le verre bloque toute radiation inférieure à 320 nm. A 250 nm, le signal du reflet était de seulement 3 x 10-4 de signal non bloqué.
Mesure numéro 2** :
En utilisant un laser HeNe à 632,8 nm avec mise au point sur la fente et une ouverture de F/4, la moyenne de reflets relevée à 612,8 et 652,8 nm est de 1.5 x 10-5 du signal à 632,.8 nm. Un réseau de 1200 l/mm, optimisé pour travailler à 500 nm a été utilisé.
Deux ports de sortie
Le Cornerstone 260 dispose de deux ports de sortie permettant un balayage continu sur une large plage de longueurs d'onde évitant ainsi douvrir linstrument pour changer de détecteurs. Le permutateur est commandé via le logiciel du Cornerstone 260 ou par commande manuelle. Remarquez qu'avec l'aide du périscope à tige motorisé (modèle 77713) (voir Périscopes motorisés pour les monochromateurs et spectrographes Oriel ), il est également possible de tourner le monochromateur en un instrument à double entrées.
Commande de l'appareil
Nous proposons des Monochromateurs Cornerstone 260 avec interfaces USB 2.0 ou RS232 et IEEE-488. Vous pouvez communiquer avec tous les appareils Cornerstone 260 de trois différentes façons.
Commande manuelle
Le 74009 est une commande manuelle du Cornerstone 260. Il ny a pas lieu de mémoriser les commandes, les fonctions sont mentionnées clairement, comme "Augmenter," "Aller Onde," et "Obturateur." L'écran LCD rétroéclairé fournit une information constante sur les lignes/mm du réseau utilisé, la position du porte filtre, la longueur d'onde actuelle, et létat de l'obturateur. Le 74009 fournit un accès intuitif à presque toutes les fonctionnalités du Cornerstone TM 260.
Commande par ordinateur
L'interface ordinateur a elle aussi été conçue pour un usage simple. Le jeu de commandes Cornerstone TM ASCII est très facile d'utilisation, via RS 232 ou GPIB. Par exemple, la commande de fermeture de l'obturateur est "SHUTTER C" et le passage au second réseau "GRAT2". La version USB utilise un contrôle ActiveX pour une programmation facile via VB, LabVIEW, MatLab ou toute application supportant des contrôles Active X.
Lot de logiciels complet
Nous disposons de plusieurs applications logiciel pour le Cornerstone:
- Un utilitaire simple pour un fonctionnement autonome immédiat (inclus avec tous les appareils Cornerstone 260)
- Pour la programmation LabView, nous proposons des VI (avec tous les appareils CornerstoneTM 260)
- TRACQ Basic; c'est un pack logiciel optionnel de commande et d'acquisition de données. Il commande le CornerstoneTM 260, ses accessoires, le blocage numérique Oriel Merlin Digital Lock-in, et le nouveau Optical Power Meter. TRACQTM Basic vous permet de configurer les paramètres du monochromateur, par exemple le point de permutation réseau, les points de collecte de données, etc., et de laisser CornerstoneTM faire le travail de façon autonome.
- TRACQ Pro; Ce programme est notre application logiciel avancée de radiométrie; elle permet de commander tous les appareils spectroscopiques Oriel. Elle est en principe utilisée comme complément de nos Spectromètres InstaSpecTM, mais il commandera tous les appareils spectroscopiques Oriel (y compris la gamme Cornerstone de Monochromateurs).
Résaux interchangeables
Le Cornerstone 260 utilise deux ou trois réseaux simultanément. Chacun est inclus dans son support individuel préaligné. Entrez simplement le réseau dans son emplacement, et programmez les paramètres du réseau dans le Cornerstone via le Programme Utilité/Commande ou la Commande manuelle. Si vous souhaitez utiliser le Cornerstone 260 comme appareil triple réseau, choisissez vos réseaux à partir de la liste "Blocs triple réseau" ci-dessous. Si vous souhaitez l'utiliser comme monochromateur double réseau, programmez deux réseaux dans la liste "Blocs double réseau".
Ajoutez des réseaux dans le champ
Vous pouvez ajouter et changer les réseaux dans le champ sans changer votre tourelle réseau actuelle. Cependant, vous devrez probablement remplacer vos blocs de réseaux actuels. Si vous souhaitez passer d'un appareil double réseau à un appareil triple réseau, vous ne pouvez pas simplement commander un troisième réseau : vos trois réseaux doivent être Bloc Triple Réseau. De la même façon, si vous souhaitez convertir votre Cornerstone 260 triple réseau en un Cornerstone 260 double réseau (pour obtenir une meilleure résolution), vous ne pouvez vous contenter d'ôter un réseau : vous devrez commander deux nouveaux Blocs Double Réseau.
Tableau 1 : Paramètres Réseau du Monochromateur Cornerstone 260 1/4 m
Ces réseaux sont intégrés dans des supports pré-ajustés qui peuvent être insérés et extraits à tout moment du Cornstone 260.
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type |
Dispersion réciproque (nm/mm)* |
Pic d'efficacité (%) |
Région de longueur d'onde primaire (nm) ** |
Longueur d'onde supérieure (pour réseau spécifique) |
Référence |
|
Blocs Double Réseau |
Blocs Triple Réseau |
| 2400 |
250 |
Holographique |
1,6 |
60 |
180 - 700 nm |
700 nm |
74160
|
74060
|
| 1800 |
500 |
Holographique |
2,1 |
65 |
300 - 925 nm |
925 nm |
74161
|
74061
|
| 1200 |
250 |
Holographique |
3,2 |
80 |
180 - 650 nm |
1400 nm |
74162
|
74062
|
| 1200 |
350 |
Gravé |
3,2 |
65 |
200 - 1400 nm |
1400 nm |
74163
|
74063
|
| 1200 |
750 |
Gravé |
3,1 |
80 |
450 - 1400 nm |
1400 nm |
74164
|
74064
|
| 600 |
200 |
Gravé |
6,4 |
90 |
180 - 500 nm |
2800 nm |
74165
|
74065
|
| 600 |
400 |
Gravé |
6,5 |
80 |
250 - 1300 nm |
2800 nm |
74166
|
74066
|
| 600 |
1000 |
Gravé |
6,4 |
75 |
600 - 2500 nm |
2800 nm |
74167
|
74067
|
| 600 |
1250 |
Gravé |
6,4 |
70 |
750 - 2500 nm |
2800 nm |
74168
|
74068
|
| 600 |
1600 |
Gravé |
6,2 |
85 |
900 - 2800 nm |
2800 nm |
74169
|
74069
|
| 400 |
1200 |
Gravé |
9,7 |
80 |
700 - 2500 nm |
4,2 mm |
74170
|
74070
|
| 400 |
1600 |
Gravé |
9,6 |
80 |
900 - 2900 nm |
4,2 mm |
74171
|
74071
|
| 300 |
500 |
Gravé |
12,8 |
85 |
250 - 1150 nm |
5,6 mm |
74172
|
74072
|
| 300 |
1000 |
Gravé |
12,9 |
80 |
575 - 2500 nm |
5,6 mm |
74173
|
74073
|
| 300 |
2000 |
Gravé |
12,9 |
90 |
1100 - 5000 nm |
5,6 mm |
74174
|
74074
|
| 246.16 |
226 |
Gravé |
15,5 |
85 |
190 - 450 nm |
6,8 mm |
74175
|
74075
|
| 200 |
1000 |
Gravé |
19,3 |
85 |
600 - 2200 nm |
8,4 mm |
74176
|
74076
|
| 150 |
300 |
Gravé |
25,5 |
80 |
190 - 800 nm |
11,2 mm |
74177
|
74077
|
| 150 |
800 |
Gravé |
25,6 |
80 |
425 - 1600 nm |
11,2 mm |
74178
|
74078
|
| 150 |
1250 |
Gravé |
25,7 |
80 |
725 - 2800 nm |
11,2 mm |
74179
|
74079
|
| 150 |
4000 |
Gravé |
25,8 |
75 |
2,5 - 12 |
11,2 mm |
74180
|
74080
|
| 121.6 |
413 |
Gravé |
31,3 |
80 |
250 - 1000 nm |
13,8 mm |
74181
|
74081
|
| 75 |
7000 |
Gravé |
51,7 |
80 |
4,5 - 20 |
22,4 mm |
74182
|
74082
|
Quatre types de fentes
Nous proposons quatre types de blocs fentes pour le Cornerstone 260. Choisissez le même type et la même taille de fente pour l'entrée et la sortie de votre monochromateur. Tous nos blocs fentes ont une bride mâle de série 3,8 cm.
Bloc fente motorisé
- Commande de sélection de la résolution
- Largeur Variable de 6 mm à 3 mm
- Répétabilité ± 5 mm
- Résolution 6 mm
- Précision ± 10 mm
Voici le plus flexible de nos blocs. Changez la résolution de votre appareil en variant la largeur de la fente de 6 mm à 3 mm, par étapes de 6 mm. Pour faire fonctionner une fente motorisée, vous avez également besoin du Tableau de Commande de Fentes 74116 : ce tableau peut faire fonctionner jusqu'à trois fentes motorisées. La commande s'effectue grâce à la Commande manuelle 74009, ou par logiciel.
Les fentes motorisées d'entrée et de sortie sont légèrement différentes, à cause des blocs supports. Veuillez commander les fentes motorisées appropriées au moment de la commande du monochromateur, afin que nous puissions vous les installer à l'usine. Nous déconseillons l'installation de fentes motorisées sur place.
Bloc fente micromètre dirigé
- Largeur variable en continu de 4 mm à 3 mm
- Hauteur variable en continu de 1 à 15 mm
- Répétabilité ±10 mm
- Précision ±10 mm de 4 mm à 250 mm ; ±5% de 250 mm à 3 mm
Le 74001 est un choix plus économique que l'assemblage motorisé, si vous devez changer fréquemment de résolution. Il utilise un pilote de micromètre de précision pour ajuster la largeur de la fente de 4 mm à 3 mm.
Assemblage Fente Fixe Muliple
- ך positions fente fixe de 50 mm à 3,16 mm
- Hauteur de fente ajustable de 1 à 12 mm
Le 77269 est un disque rotatif qui comprend huit positions de fente fixe hautement répétables.
Une roulette manuelle fait tourner le disque jusqu'à la largeur de fente souhaitée ; chaque position a un cran positif pour une haute répétabilité.
Fentes fixes
- Plus économique pour une taille unique de fente
- Largeur et hauteur fixe
Si vous n'avez besoin que de quelques tailles de fente, c'est le choix le plus économique. Ces fentes de précision sont fixées sur des glissières usinées. Il vous faut le Support fente fixe 77294 pour supporter la fente et l'assembler dans le monochromateur.
Porte-filtres motorisé en option
Choisissez le porte- filtres motorisé 74010 afin de supporter le tri et/ou les filtres neutres. Le 74010 présente six filtres de 25,4 mm de diamètre sans réduction en F/# (l'ouverture utile est de 22mm). Cornerstone 260 commande le 74010. Le changement de filtre est de seulement 1,5 seconde pour les filtres adjacents.
Changement de filtres facile
Avec la plupart des porte-filtres, il faut modifier le menu pour changer les filtres, mais avec le 74010, les filtres sont supportés par des porte-filtres individuels qui se placent du haut de la roue. Six porte-filtres individuels sont inclus avec tous les Porte-filtres 74010. Nous les proposons également séparément avec les supports 74011 pour les protéger et permettre leur insertion immédiate dans le porte-filtres. Le Support pour montage 74012 comprend un porte-filtres 74011 sur un support optique.
Obturateur intégré
Nous avons inclus un obturateur solide, à la fréquence douverture/fermeture de 0,5 Hz dans le Cornerstone 260. L'appareil commande l'obturateur via logiciel ou par commande manuelle. En plus de mesurer les niveaux de bruit de fond, l'obturateur est un paramètre de sécurité important. Vous pouvez le fermer lors du changement de filtres ou de réseaux, pour protéger votre détecteur.
Caractéristiques de l'obturateur
Montage
Le Cornerstone 260 est suffisamment lourd (9,5 kg) pour tenir seul avec ses accessoires montés aux fentes entrée et sortie de série 3,81 cm. Pour simplifier l'alignement des chemins optiques, commandez la plaque de montage 74015 qui visse le Cornerstone 260 aux surfaces optiques M6. Si vous couplez un Oriel Light Source au Cornerstone 260, commandez un des kits fiigurant dans la liste ci-dessous.
- 74102; couple la Double source 7340/7341 au Cornerstone 260
- 74104; couple la source de recherche 250 W au Cornerstone 260
- 70632; couple l'illuminateur Apex au Cornerstone 260