Configuration optique
La conception optique de ces appareils est basée sur une version hors plan du monochromateur Ebert-Fastie. Cest une configuration en ligne, à 180°qui rend très facile l'alignement de votre système. De plus, son petit format offre un encombrement minimum et requiert un minimum d'espace. Pour le Cornerstone 130, nous avons informatiquement optimisé sa configuration optique afin de garantir la plus haute résolution, le meilleur rendement et la lumière parasite la plus faible. Bien que le système soit un F/3,7 rapide, la conception optimisée permet un excellent rejet de la lumière parasite tout en minimisant les aberrations.
Figure 1 : Configuration Optique des Monochromateurs CornerstoneTM 130.
Pilotage motorisé longueur d'onde
Le Cornerstone 130 est notre seul monochromateur 1/8 m automatisé. L'ordinateur commande tout. Le pilotage de la longueur d'onde dans ce monochromateur a été conçu pour augmenter la vitesse autant que possible sans sacrifier la précision. Le mécanisme de pilotage direct et rapide balaie à un taux maximum de 205nm/s (avec réseau 1200 l/mm). L'exactitude de la longueur d'onde avec un réseau 1200 l/mm est de 0,50 nm et la précision est de 0,11nm. Le Cornerstone 130 utilise également un pilotage de longueur d'onde pour changer les réseaux, le taux rapide de balayage du pilotage de l'appareil permet de changer les réseaux en seulement ~10 secondes.
Lumière parasite
Il existe plusieurs sources donnant naissance à la lumière parasite: elle peut être causée par une grande variété de facteurs de conception et de fabrication. Le Cornerstone 130 inclue un design sophistiqué, des matériaux éprouvés, et un système de fabrication de qualité pour garantir un fort rejet de la lumière parasite. La quantité de lumière parasite mesurée en plus du vrai signal dépendra de nombreux facteurs expérimentaux et influera sur la performance de l'appareil. Lors de la comparaison des composantes de la lumière parasite, il est important de comparer des valeurs mesurées dans des circonstances identiques. La distribution spectrale de la source et la réponse du système de détection sont souvent des facteurs dominants au moment de déterminer la valeur de lumière parasite.
Nous présentons ici deux tests de lumière parasite pour vous fournir des points de comparaison intéressants. Les deux mesures utilisaient un photomultiplicateur Oriel UV-VIS, modèle 77340. Le premier test utilisait également une Source deutérium Oriel.
Mesure 1*
Avec un réseau holographique, blazé à 250 nm, le signal à 210 nm avec une plaque de verre dans le chemin optique était de 0,1% du signal à 210 nm sans le verre. A 250 nm, le signal du reflet était de seulement 0,025% du signal non bloqué.
Mesure 2**
Avec un laser HeNe à 632,8 nm focalisé sur la fente dentrée et dans un cône dacceptance de F/4, la moyenne du signal parasite à 612,8 et 652,8 nm était de 0,008% du signal à 632,8 nm. Un réseau 1200 l/mm, blazé à 500 nm a été utilisé. Dans ce cas, la réponse du détecteur nintervient pas dans la mesure, puisque la seule lumière détectée est à 632,8 nm.
Commande de l'appareil
Nous avons simplifié au maximum l'utilisation des fonctionnalités du Cornerstone 130. Nous proposons deux modèles : un avec les interfaces RS-232 et IEEE-488, et un autre avec une interface USB 2.0. La télécommande Oriel (en option) est utilisable avec n'importe quel modèle. Vous pouvez communiquer avec chaque version du Cornerstone 130 d'une des trois manières suivantes.
Commande manuelle
La commande manuelle 74009 est une interface dédiée consacrée à la gamme de Monochromateurs Cornerstone. Pas besoin de mémoriser des commandes ou des séquences de touches : les 24 touches sont clairement indiquées par des dénominatons telles : "Augmenter", "Aller à la longueur dOnde" et "Obturateur". L'écran LCD rétroéclairé fournit une information constante sur les réseaux lignes/mm, la position de la roue porte-filtres, la longueur d'onde actuelle et létat de l'obturateur. Le 74009 permet un accès intuitif à la plupart des fonctionnalités du Cornerstone 130.
Pilotage informatique
L'interface informatique a elle aussi été conçue pour une réelle simplicité et facilité d'usage. Le panel de commande du Cornerstone ASCII est simple à utiliser via RS 232 ou GPIB. Par exemple, la fermeture de l'obturateur est "SHUTTER C" et le changement au deuxième réseau est "GRAT 2". La version USB utilise un contrôle ActiveX pour une facilité de programmation via VB, LabView, Excel, MatLab ou toute autre application supportant des contrôles ActiveX.
Packs logiciel complets
Nous proposons plusieurs applications logiciel pour le Cornerstone :
- Un programme utilitaire simple qui fonctionne de façon autonome (compris avec tous les appareils Cornerstone 130)
- Pour la programmation LabView, nous proposons des VI (compris avec tous les appareils Cornerstone 130)
- TRACQTM Basic ; c'est un pack logiciel de commande d'appareil et d'acquisition de données en option. Il commande le Cornerstone 130, ses accessoires, le verrouillage numérique Oriel Merlin, et le nouveau puissancemètre optique. TRACQ BasicTM vous permet de configurer les paramètres du monochromateur, c'est-à-dire le point de changement réseau, les points de collecte, etc., et de laisser le Cornerstone faire le travail.
- TRACQ Pro; Ce programme est notre application logiciel avancée de radiométrie; elle permet de commander tous les appareils spectroscopiques Oriel. Elle est en principe utilisée comme complément de nos Spectromètres InstaSpecTM, mais il commandera tous les appareils spectroscopiques Oriel (y compris la gamme Cornerstone de Monochromateurs).
Réseaux interchangeables
Chaque réseau Cornerstone 130 est monté avec son propre support préréglé. Ainis, les réseaux sont remplaçables individuellement sur place. Si vos données changent, si vous changez de plage de longueur d'onde, ou si vous avez besoin d'une plus haute résolution, commandez tout simplement le réseau unique dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de nous renvoyer votre système complet, ou d'acheter des réseaux multiples. Changer un réseau ne prend que quelques minutes et vous obtiendrez systématiquement des résultats répétables. Le Cornerstone 130 contient deux réseaux ; si vous souhaitez n'utiliser qu'un réseau, vous devrez commander le Support Place Réseau 74005. Nous vous offrons une gamme complète de réseaux réglés et holographiques. La liste de nos réseaux standards Cornerstone 130 se trouve dans le tableau 1. Des réseaux spéciaux peuvent vous être fournis, contactez notre service commercial et précisez-lui vos besoins.
Tableau 1 : Caractéristiques Réseau pour le Monochromateur Cornerstone 130 1/8 m
Ces réseaux sont montés sur des supports préajustés qui peuvent être insérés et extraits à tout moment du Cornerstone 130.
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type |
Dispersion réciproque (nm/mm)* |
Pic d'efficacité (%) |
Région de longueur d'onde primaire (nm) ** |
Longueur d'onde supérieure (pour réseaux spécifiques) |
Référence |
| 3600 |
nm405 |
Holographique |
1,7 |
60 |
180 - 405 nm |
530 nm |
74020
|
| 2400 |
nm250 |
Holographique |
3,3 |
65 |
180 - 750 nm |
800 nm |
74021
|
| 1800 |
nm500 |
Holographique |
4,1 |
80 |
300 - 1070 nm |
1070 nm |
74022
|
| 1200 |
nm250 |
Holographique |
6,7 |
65 |
180 - 650 nm |
1600 nm |
74023
|
| 1200 |
nm350 |
Gravé |
6,6 |
80 |
200 - 1600 nm |
1600 nm |
74024
|
| 1200 |
nm750 |
Gravé |
6,2 |
85 |
450 - 1600 nm |
1600 nm |
74025
|
| 600 |
nm200 |
Gravé |
13,3 |
70 |
180 - 500 nm |
3200 nm |
74026
|
| 600 |
nm750 |
Gravé |
13,2 |
75 |
450 - 2000 nm |
3200 nm |
74027
|
| 600 |
mm1 |
Gravé |
13 |
80 |
600 - 2500 nm |
3200 nm |
74028
|
| 600 |
mm1.6 |
Gravé |
12,2 |
90 |
900 - 3000 nm |
3200 nm |
74035
|
| 300 |
mm2 |
Gravé |
26 |
90 |
1100 - 5000 nm |
6400 nm |
74029
|
| 200 |
mm1 |
Gravé |
40 |
85 |
600 - 2200 nm |
9600 nm |
74030
|
| 150 |
nm800 |
Gravé |
53 |
80 |
425 - 1600 nm |
12,8 mm |
74034
|
| 150 |
mm6 |
Gravé |
52 |
75 |
mm4,5 - 12 |
12,8 mm |
74031
|
| 75 |
mm7 |
Gravé |
105 |
80 |
mm4,5 - 20 |
25,6 mm |
74032
|
| 75 |
mm12 |
Gravé |
157 |
80 |
mm7 - 23 |
38,4 mm |
74033
|
Trois types de fentes.
Nous proposons trois types de blocs fentes pour le Cornerstone 130. Choisissez la même taille de fente pour l'entrée et la sortie de votre monochromateur. Tous les blocs fentes ont une bride mâle de la série 38,4 mm.
Bloc fente piloté micromètre
- Largeur variable en continu de 4 mm à 3 mm
- Hauteur variable en continu de 1 à 15 mm
- Répétabilité de ±10 mm
- Précision de ±10 mm pour 4 à 250 mm, ±5% pour 250 mm à 3 mm
Le bloc fente s'utilise avec un micromètre de précision pour ajuster la largeur.
Bloc fente fixe multiple
- 8 positions de fentes fixes: de 50 mm à 3,16 mm
- Hauteur de fente ajustable de 1à 12 mm
Le bloc est constitué d'un disque rotatif avec huit fentes fixes. Une roue manuelle fait tourner le disque, qui a une détente positive pour une répétabilité exacte de la position de la fente.
Bloc fente fixe
- Plus économique pour taille de fente unique
- Largeur et hauteur fixes
Si vous n'avez besoin que de quelques tailles de fentes fixes, c'est le choix le plus économique. Ces fentes de précision sont fixées sur une glissière usinée. Vous aurez besoin du Support fente fixe 77294 pour tenir la fente et la coupler avec le monochromateur.
Roue porte-filtres motorisée optionnelle
Choisissez la roue porte-filtres motorisée 74010 pour tenir les filtres neutres ou le tri. Le 74010 comprend six filtres de 25,4 mm de diamètre sans réduction en F/# (ouverture débouchante, 22 mm). Le Cornerstone 130 commande le 74010.
Le changement de filtre ne prend que 1,5 secondes pour les filtres adjacents.
Changement de filtre simple
Avec la plupart des roues porte-filtres, on perd la configuration en changeant le filtre, mais avec le 74010, les filtres sont maintenus dans des supports individuels qui les gardent en place depuis le haut de la roue. Six supports filtre individuels sont inclus avec chaque roue porte-filtres 74010. Nous vous les proposons également séparément sous le modèle 74011. Montez tous vos filtres dans des supports 74011 pour les protéger et les tenir prêts à l'insertion dans la roue porte-filtres. Le montage en colonne 74012 comprend un support filtre 74011 sur une colonne optique.
Montage
Le Cornerstone 130 a des trous taraudés en bas pour le montage sur colonne. Voir figure 2 pour la situation des trous. Pour monter l'appareil sur une table optique métrique ou un support rail, commandez la plaque de montage 74006. La plaque ajoute une hauteur à laxe optique allant de 6,35 mm à 35,6 mm. Pour simplifier l'alignement de la source lumineuse Oriel au Cornerstone, nous proposons des kits de montage .
Caractéristiques
| Distance focale |
130 mm |
| Nombre d'ouverture F/# |
F/3,7 |
| Plage longueur d'onde utilisable |
180 nm à 24 mm avec réseaux interchangeables |
| Résolution spectrale: * |
|
| Précision en longueur d'onde |
0,50 nm |
| Précision de la longueur d'onde |
0,08 nm |
| Vitesse de balayage maximum |
350 nm/s |
| Poids |
6,9 lb (3 kg) |
* Avec réseau 1200 l/mm, fente 10 mm x 2 mm