Configuration Optique
La configuration optique du 77250 permet dobtenir un rendement élevé et un faible niveau de lumière parasite sans autre équivalent. La figure 1 présente le design Ebert-Fastie avec deux fentes en ligne et un réseau hors plan. Les fentes opposées l'une à l'autre permettent de monter le système optique complet sur un banc ou un rail et le réseau hors plan élimine tous spectres réentrants.
Figure 1 : Configuration Optique du Monochromateur 77250 série 1/8 m.
Lumière parasite
L'excellente performance du 77250 peut être évaluée grâce aux mesures ci-dessous.
Mesure 1 :
Avec une Source Deuterium, un PMT UV-VIS, et un Réseau holographique blazé à 250 nm (modèle 77296), des mesures ont été effectuées avec et sans une plaque de verre sur le faisceau. Le rayonnement diffus avec le verre en place était de 0,2% du signal enregistré à 210 nm sans aucune plaque de verre, et de 0,1% du signal enregistré à 250 nm. Le signal à 210 nm sans le verre en place était de 0,1% du signal à 210 nm sans le verre. A 250 nm, le signal du reflet n'était que de 0,025% du signal non bloqué.
Mesure 2 :
En utilisant un laser HeNe à 632,8 nm focalisé sur la fente dentrée avec un cone dacceptance de F/4, la moyenne du signal à 612,8 et 652,8 nm était de 0,008% du signal à 632,8 nm. Dans ce cas, la réponse du détecteur ne compte pas puisque la seule lumière détectée est à 632,8nm.
Pilotage manuel de la longueur d'onde et lecture
Le 77250 utilise une manivelle pour tourner le réseau. Un compteur à 3 chiffres affiche la longueur d'onde directement en nanomètres quand on utilise un réseau 1200 l/mm. Une roue calibrée marquée en divisions 0,2 nm livre votre position et lit la longueur d'onde à 0,1 nm près. Pour les réseaux avec d'autres espacements linéaires, multipliez la longueur d'onde sur le compteur avec le "multiplicateur de compteur de longueur d'onde" qui figure dans le tableau 1.
La lecture est programmée en usine, la longueur d'onde indiquée est donc correcte à 1 nm près dans toute la plage d'un réseau 1200 l/mm. Pour une précision accrue, vous pouvez redéfinir la lecture au sein d'une région spectrale déterminée. La précision de cet appareil est meilleure que 0,2 nm, limitée par le jeu.
Réseaux interchangeables
Chaque réseau est monté dans un cadre protecteur. Le cadre a un méplat pour une insertion et un retrait rapides et faciles sans toucher la surface du réseau. Les réseaux 30 X 30 reproduits ci-dessous ne fonctionnent qu'avec le 77250 ; ils ne peuvent être utilisés dans aucun des autres Monochromateurs.
Tableau 1 : Caractéristiques réseau pour Monochromateur 77250 série 1/8 m
|
Densité des traits(l/mm) |
Longueur d'onde de Blaze |
Type |
Coefficient multiplicateur de longueur d'onde |
Dispersion réciproque (nm/mm)* |
Pic d'efficacité (%) |
Région de longueur d'onde primaire (nm) ** |
Longueur d'onde supérieure (pour réseaux spécifiques) |
Référence |
| 3600 |
nm405 |
Holographique |
0,33 |
60 |
60 |
180 - 330 nm |
330 nm |
77310
|
| 2400 |
nm250 |
Holographique |
0,5 |
3,3 |
65 |
180 - 500 nm |
500 nm |
77308
|
| 1800 |
nm500 |
Holographique |
0,67 |
4,1 |
80 |
300 - 670 nm |
670 nm |
77309
|
| 1200 |
nm250 |
Holographique |
1 |
6,7 |
65 |
180 - 650 nm |
1000 nm |
77296
|
| 1200 |
nm350 |
Gravé |
1 |
6,6 |
80 |
200 - 1000 nm |
1000 nm |
77298
|
| 1200 |
nm750 |
Gravé |
1 |
6,2 |
85 |
450 - 1000 nm |
1000 nm |
77306
|
| 600 |
nm200 |
Gravé |
2 |
13,3 |
70 |
180 - 500 nm |
2000 nm |
77304
|
| 600 |
nm750 |
Gravé |
2 |
13,2 |
75
|
450 - 2000 nm |
2000 nm |
77305
|
| 600 |
mm1 |
Gravé |
2 |
13 |
90 |
600 - 2000 nm |
2000 nm |
77299
|
| 600 |
mm1,6 |
Gravé |
2 |
90 |
90 |
900 - 2000 nm |
2000 nm |
77316
|
| 300 |
mm2 |
Gravé |
4 |
26 |
90 |
1,1 - 4,0 mm |
4 mm |
77300
|
| 200 |
1 mm |
Gravé |
6 |
40 |
85 |
0,6 - 2,2 mm |
6 mm |
77307
|
| 150 |
nm800 |
Gravé |
8 |
80 |
80 |
nm425 - 1600 |
8 mm |
77317
|
| 150 |
mm4 |
Gravé |
8 |
52 |
75 |
2,5 - 8 mm |
8 mm |
77301
|
| 75 |
mm7 |
Gravé |
16 |
105 |
80 |
4,5 - 16 mm |
16 mm |
77302
|
| 50 |
mm12 |
Gravé |
24 |
157 |
80 |
7 - 23 mm |
24 mm |
77303
|
Trois types de fentes
Nous offrons trois types de blocs fentes pour le 77250 dans de nombreuses tailles de fentes. Sélectionnez la même taille pour l'entrée et la sortie.
Nos blocs fentes ont des brides mâles de la série 38,4 mm.
Bloc fente actionné par un micromètre
- La largeur des fentes est variable en continu de 4 mm à 3 mm
- La hauteur des fentes est ajustable de 1 à 15 mm.
- Répétabilité de ±10 mm
- Précision de ±10 mm pour 4 mm à 250 mm ; ±5% pour 250 mm à 3 mm.
Ce bloc utilise un micromètre pour ajuster la largeur de 4mm à 3mm.
Bloc fente fixe mullitple
- 8 positions de fente fixe de 50mm à 3,16 mm
- Hauteur de fente ajustable de 1 à 12 mm.
Ce bloc est constitué d'un disque rotatif avec 8 fentes fixes. Une roue manuelle fait tourner le disque, qui a une détente positive pour répétabilité exacte de position fente.
Fentes fixes
- Plus économique pour taille unique de fente
- Largeur et hauteur fixe.
Si vous n'avez besoin que de quelques tailles de fentes, c'est le choix le plus économique. Ce sont des fentes de précision fixées sur une glissière usinée. Vous aurez besoin du Support fente fixe 77294 pour tenir la fente et la coupler avec le Monochromateur.
Montage
Le montage sur colonnes du 77250 permet une flexibilité maximale ; vous pouvez varier la hauteur de l'axe optique selon votre source ou votre détecteur. Pour monter le 77250 en colonne, commandez la plaque de montage de Monochromateur 77387 et deux colonnes optiques et supports de colonne.
Figure 2 : Monochromateur 77250 monté en colonne sur une table optique en utilisant la plaque de montage 77387.