Les ports à 0, 90, 180 et 270° acceptent jusqu'à quatre sondes de faisceau lumineux. Les réglages angulaires sur un port permettent de légers alignements de faisceau. Un cône d'absorption (piège à lumière) est inclus. Le fond du boîtier comporte un trou taraudé 1/4-20 pour le montage sur tige ; aucune tige n'est incluse.
Vous pouvez mesurer la réflectance relative (et un niveau modéré de fluorescence) comme le montre la figure 1. Note : cette technique élimine la rétroréflection de lentille qui indique un niveau d'arrière-plan lors de la mesure de réflectance avec un faisceau collimaté d'un faisceau bifurqué. Vous pouvez aussi utiliser le 77806 pour diviser ou combiner de petits faisceaux collimatés, pas pour les sondes de faisceaux lumineux. L'ouverture utile est de 12,5 mm.
Figure 1 : Mesure de la réflectance avec le module séparateur de faisceau 77806 et deux sondes de faisceau lumineux.