Die Profile der Serie X26 lassen sich mit verschiedenen Positionierern, Optikhaltern, Lochblenden und Linsen kombinieren und zu einem vielseitigen, extrem stabilen Raumfilter/Laserstrahlaufweitung zusammenbauen. Unten sind alle Komponenten aufgelistet, die für diese beiden gängigen Aufbauten benötigt werden. Sie können natürlich auch selbst neue Kombinationen zusammenstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Der Lochblenden-Halter und Positionierer Modell SB18YZ kombiniert präzise Positionierung mit hoher Auflösung und hervorragender Stabilität. Der Verstellweg in X-Y-Richtung beträgt 4 mm. Der Positionierer nimmt alle Optiken mit 20,25 RMS-Gewinde auf. Das Modell ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit Mikrometerschrauben der Serie BM (Auflösung 1 mm), mit Differenzialmikrometerschrauben der Serie BD (0,1 mm Auflösung) und mit feststellbaren Schrauben der Serie BHC.
Passend dazu gibt es auch Lochblenden aus einer ultradünnen Platin-Iridium-Legierung in gefasster und ungefasster Version. Die gefassten Versionen besitzen ein 20,25 RMS-Gewinde und lassen sich damit bequem in den Positionierer schrauben. Zum Auswechseln der Blende sind ungefasste Versionen erhältlich.