Temperaturregler
Der Temperaturregler Modell 8350 (40 W) ist kompatibel mit dem Steuergerät 8000 und eignet sich optimal für anspruchsvolle TE-Kühlungsaufgaben. Das Modul bietet eine vollständige Charakterisierung von ITE, VTE und dem Sensor-Eingang und ist damit die ideale Lösung für die komplette Charakterisierung von Telekom-Laserdioden.
Zusätzlich ist ein weiterer Temperaturregler mit zwei Ausgängen (Modell 8325D) verfügbar. Er ist mit zwei unabhängigen 15 Watt-Ausgängen ausgestattet und bietet die gleiche Stabilität wie der Regler 8350.
Die Temperaturregler lassen sich in drei verschiedenen Modi betreiben:
a. mit konstanter Temperatur,
b. mit konstantem Widerstand (Thermistor und RTD) oder LM335 Spannung oder AD592 Strom,
c. mit konstantem TE-Strom (nur Modell 8350).
Hohe Kurzzeitstabilität mit einer Variation von weniger als 0,0005 °C und Langzeitstabilität mit einer Variation von weniger als 0,001 °C.
Vier Sensortypen sind verfügbar:
a. Thermistoren,
b. AD590 Serie (nur Modell 8350),
c. LM335 Serie (nur Modell 8350),
d. 100Ω Platin RTDs (nur Modell 8350).
IC-Sensoren zeigen die Temperatur direkt an, während Thermistoren und RTD's die Temperatur erst nach der Eingabe von Materialkonstanten anzeigen. Um die Genauigkeit zu erhöhen, lässt sich jeder Sensor einzeln kalibrieren.
Schließt man an die Temperaturregler einen Laserdiodentreiber an, wird der Treiber-Ausgang beim Überschreiten einer vom Benutzer festgelegten Laserdioden-Temperatur blockiert und eine Fehlermeldung angezeigt. Bei der Einstellung des TEC-Moduls werden THI und TLO festgelegt.
Eine separate Strombegrenzung ITE schützt das TEC-Modul vor Beschädigungen durch Stromspitzen.
Newports Temperaturregler zeichnen sich durch eine einzigartige Langzeitstabilität mit einer Variation von weniger als 0,001°C aus.
Laserdiodentreiber-Module
Das ausgeklügelte Schaltkreis-Design und die sorfältige Konstruktion des Laserdiodentreibers 8500 gewährleisten einen extrem rauscharmen und hochstabilen Betrieb. Im Schmalbandbetrieb bietet dieses Gerät die besten Rauschwerte, die mit einem modularen Laserdiodensystem erreicht werden können.
Ein Eingang für die externe analoge Modulation ermöglicht eine präzise Steuerung des Lasers, der sich dadurch vielseitig einsetzen lässt. Zwei Betriebsarten sind verfügbar: Modulation bei konstantem Strom (ACC) oder Modulation bei konstanter Spannung (APC).
Eine Monitor-Photodiode kann für rauscharme cw-Anwendungen ohne Vorspannung und für eine Hochfrequenzmodulation in Sperrichtung mit bis zu 5 Volt Vorspannung betrieben werden.
Sämtliche Laserdioden-Parameter inklusive der Durchlassspannung der Laserdiode lassen sich mit einer Auflösung von 16 Bit erfassen. In Kombination mit einem Stromversorgungsmodul ermöglicht der Laserdiodentreiber eine komplette Charakterisierung der Laserdiode. Alle mit dem Grundgerät Modell 8000 angebotenen Stromversorgungsmodule sind für diese Anwendung geeignet.
Kombinationsmodule LDD/TEC
Die Kombinationsmodule LDD/TEC der Baureihe 8600 ermöglichen eine optimale Steuerung für alle Anwendungen, die eine stabile Temperatur erfordern. Zur vollständigen Stabilisierung der Laserdiode ist der 15 Watt (2,5A/6V) TEC mit einer Ruhestromquelle kombiniert.
Mit dem Kombinationsmodul der Baureihe 8600 lassen sich durchstimmbare Laserdioden auf jede beliebige Wellenlänge abstimmen. Der Temperaturregler übernimmt die Grobabstimmung und der Laserdiodentreiber die Feinabstimmung. Das Steuergerät 8000 arbeitet mit der 16-Bit-Technologie, besitzt eine hohe Auflösung und bietet höchste Präzision beim Einstellen der Wellenlänge.
Die Combo LDD/TEC Module wurden speziell für Anwendungen in der Übertragungstechnik ausgelegt. Für dynamische Tests ist ein Funktionsgenerator bereits eingebaut. Durch die Eingabe der Frequenz, Imax und Imin lässt sich die Ausgangsleistung der Laserdiode schnell und einfach modulieren. Das Gerät erzeugt sinusförmige und rechteckige (50 % Auslastung) Kurvenformen im Bereich von 200 Hz bis 300 kHz. Dieser Frequenzbereich eignet sich sowohl für Tests mit einem tieffrequenten einzelnen Ton als auch für Tests mit hohen Datenraten und erfüllt damit alle Anforderungen zur Durchführung von Tests in der Übertragungstechnik.
Die Kombinationsmodule LDD/TEC der Baureihe 8600 eignen sich für alle Steuerungsaufgaben von Laserdioden, von der Einstellung der Wellenlänge bis zur Charakterisierung.
Umfangreiche Schutzmechanismen zum sicheren Betrieb hochwertiger Laserdioden
Das Steuergerät 8000 und jedes Laserdiodentreiber-Modul verfügen über bewährte Schutzmechanismen zum sicheren Betrieb hochwertiger Laserdioden. Netzfilter bilden den Basisschutz gegen Spannungs- und Stromspitzen. Weitere Filter und Spannungsregelungen kombiniert mit einer hochschnellen Spitzen-Erkennung sowie eine von Newport entwickelte Schutzschaltung bei Wackelkontakten bieten zusätzliche Sicherheit. Damit sind diese Laserdiodensteuerungen heute die fortschrittlichsten Geräte auf dem Markt. Darüber hinaus bieten die Newport-Steuergeräte einen langsamen Stromanstieg beim Einschalten, zahlreiche Kurzschlussschaltungen und eine separate Strombegrenzung und erfüllen damit auch höchste Ansprüche zum optimalen Schutz hochwertiger Laserdioden.
Intuitive Bedienung und die große graphische Anzeige vereinfachen Steuer- und Prüfaufgaben
Die Darstellung sämtlicher Daten sowie die Steuerung des Systems erfolgt über eine übersichtliche graphische Anzeige. Die Hauptbedienoberfläche zeigt die Konfiguration des gesamten Systems sowie den Status jedes Einzelmoduls an. Die Grundeinstellung des Systems und der Betrieb der Einzelmodule erfolgt über Soft-Tasten.
Die Ausgänge werden entweder durch die Eingabe des Sollwertes über die Tastatur oder den digital kodierten Regelknopf gesteuert. Mit den Soft-Tasten lassen sich die gespeicherte System-Konfiguration und repetitive Prozeduren ändern. Benutzerdefinierte Mini-Programme und Steuerfunktionen werden über die FUNC Taste eingegeben und bieten höchste Flexibilität.
Das modulare Steuergerät 8000 zeichnet sich durch übersichtliche Steuerfunktionen und eine benutzerfreundliche Bedienung aus. Das Modell 8000 vereinfacht und beschleunigt die Arbeit mit Laserdioden wie kein anderes Gerät auf dem Markt.
Unabhängig vom Betriebsmodus verhindert die Strombegrenzung ein Überschreiten des zulässigen Laserdiodenstroms, auch bei externer analoger Modulation.
Technische Daten der Temperaturregler-Module (TEC)
|
|
8350
TEC-Modul |
8325D
Zweikanaliges TEC-Modul(1) |
| TEC-Ausgang |
| Art |
Bipolar, rauscharm |
Bipolar, rauscharm |
| Maximaler Strom (A) |
5 |
5 |
| TEC Betriebsspannung (V) |
>8 |
>6 |
| Typische Leistung (W) |
40 |
15 |
| ITE Strom Auflösung (mA) |
0,153 |
0,076 |
| ITE Strom Genauigkeit(5) |
±(0,02% + 4 mA) |
| Strombegrenzung |
| Bereich (A) |
05 |
02,5 |
| Genauigkeit (mA) |
±20 |
±10 |
| Brummspannung/Rauschen (rms) (mA) |
<1 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (°C) |
<0,0005 |
| Langzeitstabilität (24 h) (°C) |
<0,001 |
| Temperaturkoeffizient (°C/°C) |
<0,05 |
| Angezeigte Messdaten des TEC |
| Temperatur (°C) |
-100,00 bis 240 |
| Widerstand (10 µA) (kΩ) |
0,01495 |
| Widerstand (100 µA) (kΩ) |
0,00149,5 |
| Bereich Widerstand (RTD) (Ω) |
20-192 |
N/A |
| TE Strom (A) |
-5,000 bis +5,000 |
-2,500 bis + 2,500 |
| AD590 Strombereich (µA) |
248378 |
N/A |
| LM335 Spannungsbereich (mV) |
2331-3731 |
N/A |
| TE-Spannungsbereich (V) |
0,08,0 |
0,0-6,0 |
| Temperatur (°C) |
0,01 |
| Widerstand (10 µA) (Ω) |
10 |
| Widerstand (100 µA) (Ω) |
1 |
| Auflösung Widerstand (RTD) (Ω) |
0,01 |
N/A |
| TE Strom (mA) |
1 |
| Auflösung AD590 Strom (µA) |
0,01 |
N/A |
| Auflösung LM335 Spannung (mV) |
0,1 |
N/A |
| Auflösung TE Spannung (V) |
0,1 |
N/A |
| Temperatur (°C)(4) |
typisch ±0,1 |
| Widerstand (10 µA)(5) |
±(0,04% + 16Ω) |
| Widerstand (100 µA)(5) |
±(0,05% + 8Ω) |
| Genauigkeit Widerstand (RTD)(5) |
±(0,03% + 50Ω) |
N/A |
| TE Strom(5) |
±(0,09% + 2 mA) |
| Genauigkeit AD590 Strom(5) |
±(0,005% +0,5 µA) |
N/A |
| Genauigkeit LM335 Spannung(5) |
±(0,09% + 1 mV) |
N/A |
| Genauigkeit TE Spannung(5) |
±(0,005% + 100 mV) |
N/A |
| Temperatursensoren |
Thermistor (NTC 2-wire
) |
AD590
|
LM335
|
RTD (100)
(2) |
| Auflösung der Temperatursensor-Ansteuerung (°C) |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| Genauigkeit der Temperatursensor-Ansteuerung (°C) |
±0,05(3) |
±0,05 |
±0,05 |
±0,05 |
| Sensorvorspannung |
10/100 µA |
+5 V |
1 mA |
1 mA |
| Berechnung und Kalibrierung der Temperatur |
| Thermistor |
1/T = (C1 x 10-3 + (C2 x 10-4)(ln R) + (C3 x 10-7)(ln R)3 |
| AD590
|
T = C1 + C2 x (IAD590/1 µA/K - 273,15) |
| LM335
|
T = C1 + C2 x (VLM335/10 mV/K - 273,15) |
| RTD (100)
|
RT = Ro [1 + C1T + C2T2]; T ≥0°C, Ro = Widerstand bei 0°C, wobei Ro = 100Ω für 100Ω Pt RTD, RT = Ro [1 + C1T + C2T2 + C3T3(T - 100)]; T < 0°C |
Anmerkungen:
1) Das Modell 8325D besitzt zwei unabhängige TEC-Ausgänge und unterstützt nur Thermistoren.
2) Bei der Angabe der Genauigkeit wurde der Widerstand des Bleidrahtes herauskalibriert.
3) Bei Temperaturen über 25 °C nimmt die Genauigkeit des Thermistors ab.
4) Die Temperatur ist ein abgeleiteter Wert, der über die obigen Temperaturgleichungen aus den Sensorparametern (Widerstand, Spannung oder Strom) ermittelt wird. Die Genauigkeit errechnet sich, indem man in die obige Gleichung die Sensorparameter bei der entsprechenden Temperatur einsetzt.
5) ± (x% Ablese- + systematischer Fehler)
Technische Daten der Laserdiodentreiber-Module
|
|
8505
|
8510
|
8530
|
8560
|
| Laserausgang |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0500 |
01000 |
03000 |
06000 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,0076 |
0,0153 |
0,0458 |
0,0916 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,03% + 15 µA) |
±(0,03% + 30 µA) |
±(0,03% + 90 µA) |
±(0,03% + 180 µA) |
| Treiberspannung (V) |
7 |
5 |
5 |
5 |
| Temperaturkoeffizient (ppm FS/°C) |
<50 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (ppm FS) |
<10 |
| Langzeitstabilität (24 h) (ppm FS) |
<50 |
| Rauschen/Brummspannung (rms) (µA)(1) |
| Breitbandbetrieb |
<8,0 |
<10 |
<15 |
<25 |
| Schmalbandbetrieb |
<4,0 |
<8,0 |
<10 |
<25 |
| Strombegrenzung |
| Bereich (mA) |
0500 |
01000 |
03000 |
06000 |
| Auflösung (mA) |
1 |
| Genauigkeit (mA) |
±2 |
±2 |
±4 |
±6 |
| Interner Funktionsgenerator |
| Wellenformen |
Sinuswelle, Rechteckwelle |
| Frequenzbereich(3) |
200 Hz 300 kHz |
| Rechteckwellen-Auslastung (%) |
50 ±5 |
| IFG Unabhängige Ausgangs-Sollwerte |
Imax, Imin |
| Analoge Modulation |
| Eingangsbereich, Eingangsimpedanz |
010 V, 10 kΩ |
| Transferfunktion (mA/V) |
50 |
100 |
300 |
600 |
| Bandbreite (3dB ±10%), Hi (nur APC-Modus) (kHz) |
DC bis 350 |
DC bis 250 |
DC bis 100 |
DC bis 100 |
| Bandbreite (3dB ±10%), Lo (APC-Modus) (kHz) |
DC bis 10 |
| Bandbreite (3dB ±10%) (APC-Modus) (Hz) |
DC bis 20 |
| Photodiodeneingang |
| Monitorstrom / Bereich (mA) |
05 |
05 |
020 |
020 |
| Monitorstrom / Stabilität (24 h) (% FS) |
±0,02 |
| Monitorstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,004% + 0,5 µA) |
±(0,004% + 0,5 µA) |
±(0,004% + 1 µA) |
±(0,004% + 1 µA) |
| Temperaturkoeffizient (% FS/°C) |
<0,02 |
| Photodioden-Sperrvorspannung |
05 V ±10% |
| Angezeigte Messdaten |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0500,00 |
01000,0 |
03000,0 |
06000,0 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,02% + 20 µA) |
±(0,02% + 200 µA) |
±(0,02% + 200 µA) |
±(0,02% + 200 µA) |
| Treiberspannung / Bereich (V) |
0,0007,000 |
0,0005,000 |
0,0005,000 |
0,0005,000 |
| Treiberspannung / Auflösung (mV) |
1 |
| Treiberspannung / Genauigkeit(2) |
±(0,005%+1 mV) |
| Photodiodenstrom / Bereich (µA) |
55000 |
55000 |
1520,000 |
1520,000 |
| Photodiodenstrom / Auflösung (µA) |
0,1 |
| Photodiodenstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,01% + 0,5 µA) |
±(0,01% + 0,5 µA) |
±(0,01% + 1 µA) |
±(0,01% + 1 µA) |
| Photodiodenantwort / Bereich (µA/mW) |
0,00600,00 |
| Photodiodenantwort / Auflösung (µA/mW) |
0,01 |
| Optischer Leistungsbereich (mW) |
0,00500,00 |
0,001000,00 |
0,003000,00 |
0,006000,00 |
| Optische Leistung / Auflösung (mW) |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Anmerkungen:
1) Effektiver Mittelwert, 3 Hz bis 300 kHz, halber Skalenendwert, Widerstandslast
2) ± (x% Ablese- + systematischer Fehler)
3) Bei höheren Frequenzen kann der Ausgangsstrom nicht mehr gehalten werden.
Technische Daten der zweikanaligen Laserdiodentreiber-Module
|
|
8501D
(3) |
| Laserausgang |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0100 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,0015 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,03%+5 µA) |
| Treiberspannung (V) |
5 |
| Temperaturkoeffizient (ppm FS/°C) |
<50 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (ppm FS) |
<10 |
| Langzeitstabilität (24 h) (ppm FS) |
<50 |
| Rauschen/Brummspannung (rms) (µA)(1) |
<2,0 |
| Strombegrenzung |
| Bereich (mA) |
0100 |
| Auflösung (mA) |
1 |
| Genauigkeit (mA) |
±2 |
| Analoge Modulation |
nicht verfügbar |
| Photodiodeneingang |
| Monitorstrom / Bereich (mA) |
05 |
| Monitorstrom / Stabilität (24 h) (% FS) |
±0,02 |
| Monitorstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,004%+0,5 µA) |
| Photodioden-Sperrvorspannung |
nicht verfügbar |
| Angezeigte Messdaten |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0100,00 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,01 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,02%+10 µA) |
| Treiberspannung / Bereich (V) |
0,0005,000 |
| Treiberspannung / Auflösung (mV) |
1 |
| Treiberspannung / Genauigkeit(2) |
±(0,005%+1 mV) |
| Photodiodenstrom / Bereich (µA) |
55000 |
| Photodiodenstrom / Auflösung (µA) |
0,1 |
| Photodiodenstrom / Genauigkeit(2) |
±(0,01%+0,5 µA) |
| Photodiodenantwort / Bereich (µA/mW) |
0,00600,00 |
| Photodiodenantwort / Auflösung (µA/mW) |
0,01 |
| Optischer Leistungsbereich (mW) |
0,00100,00 |
| Optische Leistung / Auflösung (mW) |
0,01 |
Anmerkungen:
1) Effektiver Mittwelwert, 3 Hz bis 300 kHz, halber Skalenendwert, Widerstandslast
2) ± (x% Ablese- + systematischer Fehler)
3) Konfiguriert für Kathodengrundschaltung. Bezüglich Anodengrundschaltung rufen Sie uns bitte an.
Technische Daten der Kombinationsmodule LDD & TEC
|
Laserdioden-Treiber |
8605
8605-SO
8605-5V
|
8610
8610-SO
8610-5V
|
8630
8630-SO
8630-5V
|
| Laserausgang |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0500 |
01000 |
03000 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,0076 |
0,0153 |
0,0458 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(3) |
±(0,03% + 15 µA) |
±(0,03% + 30 µA) |
±(0,03% + 90 µA) |
| Treiberspannung (V)(5) |
7 |
7 |
5 |
| Temperaturkoeffizient (ppm FS/°C) |
<50 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (ppm FS) |
<10 |
| Langzeitstabilität (24 h) (ppm FS) |
<50 |
| Rauschen/Brummspannung (rms) (µA)(1) |
<2 |
<5 |
<10 |
| Strombegrenzung |
| Bereich (mA) |
0500 |
01000 |
03000 |
| Auflösung (mA) |
1 |
| Genauigkeit (mA) |
±2 |
±2 |
±4 |
| Interner Funktionsgenerator |
| Wellenformen |
Sinuswelle, Rechteckwelle |
| Frequenzbereich(6) |
200 Hz 300 kHz |
| Rechteckwellen-Auslastung (%) |
50 ±5 |
| IFG Unabhängige Ausgangs-Sollwerte |
Imax, Imin |
| Frequenz Jitter (%) |
<1 |
| Frequenz Genauigkeit (%) |
±5 |
| Amplituden-Genauigkeit (%) |
±5 |
| Sinuswelle THD (%) |
< 2 |
| Rechteckwellen-Anstiegszeit (µs) |
<1 |
<5 |
<10 |
| Photodiodeneingang |
| Monitorstrom / Bereich (mA) |
05 |
05 |
020 |
| Monitorstrom / Stabilität (24 h) (% FS) |
±0,02 |
| Monitorstrom / Genauigkeit(3) |
±(0,004% + 0,5 µA) |
±(0,004% + 0,5 µA) |
±(0,004% + 1 µA) |
| Temperaturkoeffizient (% FS/°C) |
<0,02 |
| Photodioden-Sperrvorspannung(2) |
nicht verfügbar |
| Angezeigte Messdaten |
| Ausgangsstrom / Bereich (mA) |
0500,00 |
01000,0 |
03000,0 |
| Ausgangsstrom / Auflösung (mA) |
0,01 |
0,1 |
0,1 |
| Ausgangsstrom / Genauigkeit(3) |
±(0,02% + 20 µA) |
±(0,02% + 200 µA) |
±(0,02% + 200 µA) |
| Treiberspannung / Bereich (V) |
0,0007,000 |
0,0007,000 |
0,0005,000 |
| Treiberspannung / Auflösung (mV) |
1 |
| Treiberspannung / Genauigkeit(3) |
±(0,005%+1 mV) |
| Photodiodenstrom / Bereich (µA) |
55000 |
55000 |
1520,000 |
| Photodiodenstrom / Auflösung (µA) |
0,1 |
| Photodiodenstrom / Genauigkeit(3) |
±(0,01% + 0,5 µA) |
±(0,01% + 0,5 µA) |
±(0,01% + 1 µA) |
| Photodiodenantwort / Bereich (µA/mW) |
0,00600,00 |
| Photodiodenantwort / Auflösung (µA/mW) |
0,01 |
| Optischer Leistungsbereich (mW) |
0,00500,00 |
0,001000,00 |
0,003000,00 |
| Optische Leistung / Auflösung (mW) |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
"-SO" Kombinationsmodule zeigen die Sync Out Version an und erlauben eine synchronisierte Modulation mehrerer Module.
"-5V" Kombinationsmodule verfügen über eine permanente 5 VDC Bias Spannung über die Pins der Monitor Photodiode. Diese kann nicht vom Anwender eingestellt werden.
Temperaturregler-Spezifikationen (alle Module)
| TEC-Ausgang |
| Art |
Bipolar, rauscharm |
| Maximaler Strom (A) |
2,5 |
| TEC Betriebsspannung (V) |
>6 |
| Typische Leistung (W) |
15 |
| Strombegrenzung |
| Bereich (A) |
02,5 |
| Genauigkeit (mA) |
±10 |
| Brummspannung/Rauschen (rms) (mA) |
<1 |
| Kurzzeitstabilität (1 Std.) (°C) |
0,0005 |
| Langzeitstabilität (24 h) (°C) |
0,001 |
| Temperaturkoeffizient (°C/°C) |
<0,05 |
| Angezeigte Messdaten des TEC |
| Temperatur (°C) |
-100,00 bis +240,00 |
| Widerstand (10 µA) (kΩ) |
0,01495 |
| Widerstand (100 µA) (kΩ) |
0,00149,5 |
| TE Strom (A) |
-2,500 bis +2,500 |
| Temperatur (°C) |
0,01 |
| Widerstand (10 µA) (Ω) |
10 |
| Widerstand (100 µA) (Ω) |
1 |
| TE Strom (mA) |
1 |
| Temperatur (°C)(4) |
typisch ±0,1 |
| Widerstand (10 µA)(3) |
±(0,04% + 16Ω) |
| Widerstand (100 µA)(3) |
±(0,05% + 8Ω) |
| TE Strom(3) |
±(0,3% + 2 mA) |
| Temperatursensor |
| Sensor-Typ |
NTC, 2-Leiter Thermistor |
| Sensorvorspannung (µA) |
10/100 |
| Thermistor Kalibrierung |
| 1/T = (C1 10-3 + (C2 x 10-4)(ln R) + (C3 x 10-7)(ln R)3 |
Anmerkungen:
1) Effektiver Mittelwert, 3 Hz bis 300 kHz, halber Skalenendwert, Widerstandslast
2) Fest Auf Wunsch geben Sie bei der Bestellung 0 bis 5 V an.
3) ± (x% Ablese- + systematischer Fehler)
4) Die Temperatur ist ein abgeleiteter Wert, der über die Thermistor-Kalibrierungsgleichung aus dem Widerstand des Sensors ermittelt wird. Die Genauigkeit errechnet sich, indem man in die obige Gleichung den Widerstand des Sensors bei der entsprechenden Temperatur einsetzt.
5) Für die Bauform Anoden/Thermistor-Grundschaltung kann der Wert niedriger liegen.
6) Bei höheren Frequenzen kann der Ausgangsstrom nicht mehr folgen.
Spezifikationen des Grundgeräts
| Display-Art |
LCD Grafik-Display, 128 H x 240 B Pixel |
| Display-Hintergrundbeleuchtung |
Grüne LED |
| Display-Einstellungen |
Helligkeit, Kontrast (Kontrast optimiert den Blickwinkel) und invertierte Anzeige |
| Laserdioden EIN-Anzeige |
Grüne LASER AKTIV-LED zeigt an, dass mindestens eine Laserdiode eingeschaltet ist |
| Ausgangsanschlüsse TEC |
15-Pin Buchse Sub-D |
| Ausgangsanschlüsse Dualer TEC |
Zwei 9-Pin Buchsen Sub-D |
| Ausgangsanschlüsse LDD |
9-Pin Buchse Sub-D, BNC (externe Modulation), BNC (zusätzlicher Photodiodeneingang) |
| Ausgangsanschlüsse Dualer LDD |
Zwei 9-Pin Buchsen Sub-D |
| Ausgangsanschlüsse Combo LDD/TEC |
9-Pin Buchse Sub-D (LDD) und 15-Pin Buchse Sub-D (TEC) |
| Gehäuse Erdung |
4 mm Bananenstecker |
| GPIB |
24-Pin IEEE-488 |
| RS-232C |
9-Pin Stecker Sub-D |
| Spannungsversorgung |
90132 V (max. 5 A), 198250 V (max. 2,5 A), 5060 Hz |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) |
133 x 426 x 356 |
| Gewicht, Grundgerät (kg) |
14,3 |
| Modul-Gewicht (kg) |
1,1 |
| Betriebstemperatur |
0°C bis 40°C (<70% relative Feuchtigkeit, nicht-kondensierend) |
| Lagertemperaturbereich |
-20°C bis + 60°C (<90% relative Feuchtigkeit, nicht-kondensierend) |
| Laserdioden-Sicherheitsvorrichtungen |
Laser-Freigabe-Schlüsselschalter, Blockierung, Ausgangsverzögerung (entspricht CDRH US21 CFR 1040.10) |
| Isolation/Übersprechdämpfung |
Sämtliche Module elektrisch isoliert voneinander und von der Erdung |