Die modularen Abstandsplatten ermöglichen die stabile Montage von Komponenten in einer festgelegten Höhe über der Arbeitsfläche. Sie stehen in vier Höhen zur Verfügung und lassen sich beliebig kombinieren, wodurch jede Höhe im Abstand von 3,175 mm realisierbar ist. Zur Montage von Komponenten bieten die Abstandsplatten zahlreiche M6-Bohrungen. Die Platten werden entweder direkt mit der Tischplatte verschraubt oder unabhängig vom Bohrraster der Tischplatte mit Befestigungsklemmen befestigt. Die Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm Höhe besitzen zur Befestigung der Klemmen eine umlaufende Nut.