Le traitement UF.35 de Newport est idéal pour une utilisation avec des lasers à impulsions ultracourtes et un angle d'incidence de 45°. De réflectance élevée, il présente une plage de longueur d'onde très large, atteignant 400 nm. Conçu pour réfléchir plus de 99,6 % du faisceau entre 680 et 1160 nm, ce miroir peut être utilisé avec les lasers Tsunami®, Spitfire® Pro, ou Mai Tai® de Spectra-Physics. Une conception soignée de la couche mince et un procédé de traitement innovant donnent à ce miroir une réflectivité et une largeur de bande maximales. L'effet sur la dispersion des impulsions est minimale. Ces miroirs présentent une distorsion de phase ultra faible et une GVD légèrement négative sur la plage de réglage. Ils sont optimisés pour une polarisation S ou P.