Les miroirs métallisés sont dexcellents réflecteurs large bande dusage général. Nous proposons trois traitements métalliques standard couvrant lUV, le visible et lIR.
Ces miroirs sont disponibles avec des diamètres allant de 12,7 à 203,2 mm pour la forme ronde en Pyrex® ou en Zerodur®, et en deux dimensions pour la forme elliptique en Pyrex®. Le Pyrex®, dont le coefficient de dilatation est faible, est un excellent matériau de substrat pour la plupart des applications. Le Zerodur® est un verre céramique dont le coefficient de dilatation voisin de zéro. Cette stabilité peut être cruciale lorsque la qualité des résultats doit être limitée par la diffraction.
Notre traitement aluminium renforcé UV AL.2 est résistant et réfléchit lUV sur une large bande avec une réflectivité moyenne supérieure à 90 % de 250 à 600 nm. La couche daluminium est protégée de loxydation par une couche de fluorure de magnésium transparente aux UV.
Notre traitement aluminium renforcé ER.1 est approprié dès quil sagit de réfléchir le visible et linfrarouge proche sur une large bande. Un diélectrique multicouche déposé sur la couche daluminium améliore nettement la réflectivité et rend le traitement plus résistant. La réflectivité moyenne est supérieure à 93 % de 450 à 700 nm.
Notre argenture protégée ER.2 est constituée dune couche dargent à basse émissivité protégée par un diélectrique multicouche pour empêcher toute oxydation. Ce traitement a une excellente réflectivité large bande dans lIR et aussi de très bons résultats dans le visible et lIR proche. La réflectivité moyenne est supérieure à 96 % de 480 à 1100 nm et supérieure à 98,5 % de 1,1 à 20 mm.
Notre traitement ER.4 est idéal pour les applications nécessitant un réflecteur large bande pour l'IR et le proche IR.Un diélectrique multicouche déposé sur la couche dOr le rend plus résistant à loxydation et aux rayures. Sa réfectiviré moyenne est supérieure à 96% de 650 à 1700 nm et supérieure à 98% de 1,7 à 2 mm.