Ces miroirs économiques sont dexcellents réflecteurs large bande. La face avant est recouverte de notre traitement aluminium renforcé dun diélectrique ER.3. La réflexion moyenne est supérieure à 90 % de 400 à 700 nm. Une feuille plastique pelable protège la surface du miroir pendant le transport et les manipulations. Ces miroirs dusage général de forme ronde ou carrée sont disponibles en plusieurs dimensions standard. Nous proposons également un grand miroir de 190,5 mm x 190,5 mm utilisable tel quel ou retaillable à la forme voulue au moyen dun coupe-verre usuel.