La présence de trous microscopiques dans les traitements métalliques peut augmenter la diffusion dun miroir. Cest pourquoi nous avons mis au point ces miroirs métalliques pratiquement exempts de trous microscopiques. Ils sont parfaitement adaptés aux applications sensibles nécessitant un miroir large bande économique.
Notre traitement aluminium renforcé UV AL.2-PF est résistant et réfléchit lUV sur une large bande avec une réflectivité moyenne supérieure à 90 % de 250 à 600 nm. La couche daluminium est protégée de loxydation par une couche de fluorure de magnésium transparente aux UV.
Notre traitement aluminium renforcé ER.1-PF est approprié dès quil sagit de réfléchir le visible et linfrarouge proche sur une large bande. Un diélectrique multicouche déposé sur la couche daluminium améliore nettement la réflectivité et rend le traitement plus résistant. La réflectivité moyenne est supérieure à 93 % de 450 à 700 nm.
Notre argenture protégée ER.2-PF est constituée dune couche dargent à basse émissivité protégée par un diélectrique multicouche pour empêcher loxydation. Ce traitement a une excellente réflectivité large bande dans lIR et aussi de très bons résultats dans le visible et lIR proche. La réflectivité moyenne est supérieure à 96 % de 480 à 1100 nm et supérieure à 98,5 % de 1,1 à 20 mm.
Ces miroirs sont disponibles avec des diamètres allant de 12,7 à 50,8 mm. Les substrats sont en Pyrex®. Ce matériau a un coefficient de dilatation faible et constitue un excellent substrat de miroir pour les applications de hautes performances.