Notre traitement de miroir UF.25 est conçu pour une réflectivité et une largeur de bande maximales et pour une dispersion minimale de limpulsion. Sa grande réflectivité est destinée aux lasers à impulsions ultracourtes, pour rediriger les faisceaux incidents à 45°. Les performances exceptionnelles de ce miroir large bande sont dues à une conception soignée de la couche mince et à un procédé de traitement innovant. Sa réflectivité et sa largeur de bande maximales sont atteintes avec une lumière polarisée selon s.
Le traitement UF.25 est disponible sur des substrats en BK7 plans et polis avec précision, de diamètre 12,7, 25,4 et en 50,8 mm.