Nos miroirs haute énergie pour lasers Nd:YAG sont fabriqués avec des substrats en silice très pure et des traitements diélectriques extrêmement durs. Ils ont été spécialement conçus pour résister à des impulsions de haute énergie et leur seuil de dommage laser est très élevé. Des procédés de production méticuleux leur permettent de supporter des flux supérieurs à 10 J/cm2 à 1064 nm. Les traitements sont très résistants et peuvent être soumis à des nettoyages répétés.
Nous proposons des miroirs Nd:YAG pour la fréquence fondamentale (1064 nm) et pour les raies de fréquence double (532 nm), triple (354,7 nm) et quadruple (266 nm) et nouveau en 2006 un miroir pour 2 longueurs d'onde 1064 et 532 nm, pour une incidence de 0° ou de 45°. La réflectivité est supérieure à 99,7 % pour la polarisation selon s et supérieure à 99 % pour la polarisation en p. Les miroirs sont disponibles en diamètre 25,4 et mm.