Les miroirs diélectriques pour raie laser sont des réflecteurs très efficaces sur une plage de longueurs donde étroite. Nous proposons huit traitements standard pour raie laser, couvrant lultraviolet, le visible et le proche infrarouge. Chacun deux a une réflectivité supérieure à 99 % entre 0 et 45° dangle dincidence, pour nimporte quelle polarisation. Contrairement aux miroirs métallisés, ces miroirs conservent la polarisation du faisceau quils réfléchissent. Leurs traitements diélectriques multicouches sont extrêmement résistants et ne sont pas abîmés par des nettoyages répétés. Nous proposons des traitements diélectriques standard pour les lasers HeCd, Ar-Ion, HeNe, Nd:YAG de faible puissance et pour les diodes laser.
Ces miroirs sont disponibles avec des diamètres allant de 12,7 à 203,2 mm pour la forme ronde en Pyrex® ou en Zerodur®, et en deux dimensions pour la forme elliptique en Pyrex®. Avec son coefficient de dilatation faible, le Pyrex® est un excellent substrat pour la plupart des applications. Le Zerodur® est un verre céramique dont le coefficient de dilatation nominal est voisin de zéro. Cette stabilité peut être cruciale lorsque la qualité des résultats doit être limitée par la diffraction.