Ces miroirs diélectriques dusage général sont très efficaces sur une large plage de longueurs donde. Comme tous les miroirs diélectriques Newport, ils sont extrêmement résistants et peuvent être soumis à des nettoyages répétés. Ces miroirs très polyvalents sont prédestinés aux applications de laboratoire.
Nous proposons deux traitements diélectriques large bande standard couvrant le visible et linfrarouge proche. Notre traitement BD.1 réfléchit toutes les raies laser du visible entre 488 et 694 nm avec une efficacité supérieure à 99 % pour nimporte quelle polarisation entre 0 et 45° dangle dincidence. De plus, cette réflectivité dépasse 98 % à 441,6 nm.
Notre traitement BD.2 procure une réflectivité élevée pour les applications diode laser dans linfrarouge proche. La réflectivité est supérieure à 99 % pour la polarisation p et à 98 % pour la polarisation s de 700 à 950 nm pour un angle dincidence entre 0 et 45°. La réflectivité moyenne supérieure à 80 % à 632,8 nm est destinée à permettre un alignement facile avec un laser HeNe.