Notre traitement de miroir UF.20 est conçu pour répondre aux exigences particulières des lasers à impulsions ultracourtes. Ce diélectrique monocouche modifié se caractérise par une largeur de bande maximale et par une dispersion minimale de limpulsion. Nous proposons des substrats en BK7 polis avec précision, plans ou concaves, de diamètre 12,7 ou 25,4 mm.
Le traitement UF.20 est utilisé pour ses propriétés hautement réfléchissantes et pour sa capacité à transmettre les lasers de pompage à largon et Nd:YAG doublé en fréquence. Sa réflectivité est supérieure à 99% sur une plage de longueurs donde minimale de 710 à 890 nm et supérieure à 95% de 488 à 532 nm. La courbe de réflectivité est centrée sur 800 nm et présente une largeur de bande utile de 180 nm. Ce traitement est conçu pour un angle dincidence compris entre 0 et 20°. Le traitement antireflet large bande pour le visible AR.14 réalisé sur la face arrière du substrat permet une transmission maximale du laser de pompage dans la plage de 488 à 532 nm.