Lorsqu'un faisceau laser ultracourt passe par plusieurs composants optiques, son impulsion s'élargit. Les miroirs à dispersion contrôlée pour impulsions ultracourtes de Newport permettent de compenser ces effets. Ils apportent une dispersion de la vitesse de groupe négative au faisceau laser entrant à chaque fois qu'il rebondit sur leur surface. Dans un montage à deux ou trois miroirs, le faisceau laser peut rebondir plusieurs fois de l'un à l'autre pour compenser les effets de la dispersion de l'impulsion.
Ces miroirs peuvent être montés dans les supports à ouverture latérale brevetés de Newport, qui permettent de rapprocher les miroirs et d'obtenir un grand nombre de rebonds (brevets U.S 6 304 393; 5 930 057 et 6 016 230). La grande réflectivité du miroir préserve l'intensité du faisceau laser. Conçu pour refléter plus de 99,8 % du faisceau entre 700 et 900 nm, ce miroir est idéal pour une utilisation avec les lasers Tsunami®, Spitfire® Pro ou Mai Tai® de Spectra-Physics. Une conception soignée de la couche mince et un procédé de traitement innovant donnent à ce miroir une réflectivité maximale, une largeur de bande élevée et une dispersion de la vitesse de groupe négative. Ce miroir à dispersion contrôlée d'utilisation générale est optimisé pour des impulsions d'au moins 25 fs.
Supports SUPREMA® à ouverture latérale voir Supports d'optiques Trait-Point-Plan